Éclairage & Prises Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Commandes et entraînements (36) Distribution d'alimentation (36) Expédition rapide Non (35) Oui (6) Hauteur 0.02in (1) 1.18in (1) 1.39in (1) 1.97in (1) 2.09in (3) 2.48in (1) 2.99in (11) 3.62in (5) 15.59in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 0.5mm (1) 30mm (1) 35mm (1) 50mm (1) 53mm (3) 63mm (1) 76mm (11) 92mm (5) 396mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 0.47in (1) 0.7in (1) 0.9in (2) 1.22in (1) 1.3in (2) 1.42in (1) 1.65in (1) 1.89in (1) 2.44in (5) 12.4in (4) 14.33in (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 12mm (1) 18mm (1) 22mm (2) 31mm (1) 33mm (2) 36mm (1) 42mm (1) 48mm (1) 62mm (5) 314mm (1) 315mm (3) 364mm (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 0.08in (1) 0.16in (1) 0.54in (1) 0.55in (2) 1.22in (1) 1.44in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.89in (16) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 2mm (1) 4mm (1) 14mm (3) 31mm (1) 37mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 48mm (16) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection IP20 (11) Famille de produits CEI Accessoires généraux (28) Matériau de l'armoire Plastique (10) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Éclairage & PrisesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesEclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24VDétailsAccessoires de connexion pour éclairage d'armoire LED, ELCDétailsAccessoires de montage pour éclairages d'armoire LED, ELADétailsInterrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELDDétailsLampe LED compacte, CELDétailsCâble d'alimentation câblage traversant, CELCDétailsFixation magnétique pour CEL, CELADétailsConnecteurs pour lampe LED compacte, CELCNDétailsPrise de courant avec fusible, LPSDétailsCâble, alimentation pour éclairage EL DEL des armoiresDétailsCâble, câblage pour éclairage EL DEL pour armoiresDétailsConnecteurs pour l’éclairage EL DEL pour armoiresDétailsCâble de raccordement pour éclairage DEL compact, CELCDétails