Support de réduction d’attache ProLine
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de réduction d’attache ProLine
Le support de réduction d’arrimage ProLine offre une fixation pratique pour la gestion verticale ou horizontale des câbles. Il permet le passage des câbles d’avant en arrière tout en prenant en charge les anneaux en forme D d’accrochage et les bobines de gestion des câbles en option. Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière du cadre pour créer un espace de câblage vertical. Veuillez noter que le matériel de montage et 10 serre-câbles VELCRO® sont inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le support de réduction d’arrimage ProLine offre une fixation pratique pour la gestion verticale ou horizontale des câbles
- Il permet le passage des câbles d’avant en arrière tout en prenant en charge les anneaux en forme D d’accrochage et les bobines de gestion des câbles en option
- Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière pour créer un espace de câblage vertical
- Veuillez noter que le matériel de montage et 10 les rouleaux de câbles sont inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.