Boîtiers à boutons-poussoirs, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtiers à boutons-poussoirs, type 12
Ces boîtiers à boutons-poussoirs sont conçus pour recevoir des boutons-poussoirs et des commutateurs de 30,5 mm ou 22,5 mm.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP65
IEC 60529, IP65
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Mise à la terre sur le boîtier
- Joint résistant à l’huile
- Trous de boutons-poussoirs à 4 positions perçés en usine
- Les boîtierss avec plus d’une colonne de trous pour boutons-poussoirs ont une charnière amovible interne pour maintenir le couvercle ouvert pendant le câblage
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Diamètres des trous 30,5 mm ou 22,5 mm
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.