Tiroir monté sur cornières
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tiroir monté sur cornières
Le tiroir monté sur cornières de rack est pour un montage avant sur cornières de rack de 19-po La boîte intégrale contient le tiroir et protège l’équipement interne environnant. Il s’étend sur 330 mm (13 pouces) sur des paliers à roulement à billes. Poignée avant et serrure à clé. Le matériel de montage est inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Monté en rack de 19pouces, montage en surface avant des cornières de rack (vendus séparément) ; matériel de montage fourni
- La boîte intégrale contient le tiroir et protège l’équipement interne environnant
- Le tiroir s’étend sur 13 pouces (330 mm) sur des paliers à roulement à billes
- Poignée avant et serrure à clé
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.