Goulotte de répartition, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Goulotte de répartition, type 1
Goulotte de répartition, type 1, divise les conducteurs du circuit d’alimentation en plusieurs conducteurs de circuit de dérivation. Il comprend des borniers préinstallés pour les systèmes de distribution d’énergie à trois et quatre fils.
Normes industrielles
CSA C22.2 n° 76, réf. 42184, type 1
NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
Détails
Ressources
Fonctions
- Différentes tailles d’alvéoles défoncées de chaque côté
- Couvercles à charnière
- Trous de montage à l’arrière
- Comprend une cosse de mise à la terre à point unique
- Accessoire de répartition de mise à la terre (barre de mise à la terre) disponible
Spécifications
Code couleur
ANSI 61
Couleur
Gris
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.