Poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction
Le poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction permet de monter des bras Syspend VL et VHD Motion lorsqu’une surface structurelle n’est pas disponible. Il permet de monter une armoire IHM reliée aux bras Syspend VL et VHD Motion sur un poteau.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tube structurel à paroi épaisse de 3,5 po soudé à une base épaisse 12 x 12 x 3/8 po
- Fournit un point d'ancrage et une boîte de tirage pour le câblage de l’alimentation et de réseau
- Comprend le coupleur intérieur CAT5 et des borniers avec sécurité manuelle
- Deux sorties de conduit disponibles à 1/2 po ou 3/4 po
- Le couvercle étanche du panneau de calibre 16 sur le boîtier de jonction peut être utilisé pour un montage supplémentaire de conduit
- Le boîtier de jonction en ABS moulé robuste est profilé pour s'adapter au montant et cannelé dans le montant pour protéger les câbles
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.