Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU Accessoires

PDU Accessoires

Produits | 17 résultats (38 articles)

RackPower| Capteur pour poignée électronique

RackPower| Capteur pour poignée électronique

Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur pour eHandle, porte, 1xT
Capteur pour eHandle, porte, 3xT
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

RackPower| Poignée électronique

Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
eHandle RFID et clavier
eHandle RFID
EA9110.jpg image

RackPower| Câble à contact sec

Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble à contact sec
Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Faisceau de câbles pour eHandle
WLock Cable C13/C14 Black

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W

Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
Serial Communication Cable

Serial Communication Cable

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RJ45-DB9 Cable
EA9102.jpg image

RackPower| Capteur de température simple

Sonde de température simple pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température simple
RackPower| Hub d'entrée des capteurs

RackPower| Hub d'entrée des capteurs

Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Concentrateur d'alimentation électrique des capteurs
EA9105.jpg image

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité

3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité
EA9103.jpg image

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple
EA9109.png image

RackPower| Contacteur de porte

Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte
Air Flow Sensor

Air Flow Sensor

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Air Flow Sensor