Gestion des câbles
Produits | 67 résultats (346 articles)

Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.

Echelle à câbles SPEEDWAY
Système d'échelle à câbles robuste bénéficiant d'un profil unique pour un support optimal des câbles de petite puissance et de données hautes performances.

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Rod/Wire Clip
A tool-free beam installation solution combining a multi-function fastener with threaded rod/wire installations and any Cat HP J-Hook

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp
A tool-free solution for beam installations combining a pedestal clamp for raised floor installations using any Cat HP J-Hook

Support de câbles résistant au feu nVent CADDY, métal
Support de câble innovant et résistant au feu adapté aux installations au mur et au plafond. Conçu pour faire gagner du temps aux installateurs grâce à son mécanisme de fermeture unique actionné depuis le sol.

Bande de fixation de câble auto-agrippante nVent CADDY
Bandes auto-agrippantes flexibles et sans outil, qui aident les entrepreneurs à organiser proprement les chemins de câbles.

Anneau bride fileté
Support de câbles de données et installation courant faible; Possibilité de combinaison avec d'autres fixations CADDY pour installation sur la plupart des structures.

Connecteur droit
Système de connexion sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway

Coude plat à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une transition coudée à 45° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Chemin de câbles perforé UNIKLIP
Solution continue de cheminement de câbles bénéficiant de la technologie UNIKLIP, pour un support optimal des câbles de petite puissance et de données hautes performances.

Clip de montage pour installation sur rail
Permet une connexion ferme et sans outil du chemin de câbles perforé sur le profil de montage.

Coude pour chemin de câbles perforé UNIKLIP
Connexion coudée à 90 degrés, facile à installer, conçue pour système de chemin de câbles perforé UNIKLIP.