Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH19887.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Equerre de fixation à applications variées

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Charges UL
Référence Montage de la fixation pour structure Élément de renfort Capacité de charge
CSBMA050050 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
Charges FM
Référence Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N
CSBMA050075EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes