Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Application de télécommunications

Mise à la terre, liaison équipotentielle et protection contre la foudre pour les applications de télécommunications

Des solutions qui améliorent le service et la fiabilité du réseau

Que se passerait-il si les impacts de foudre provoquaient régulièrement des pannes des réseaux ? Le déploiement rapide d'une infrastructure de réseau fiable, capable de résister aux conditions environnementales, est essentiel pour les télécommunications. Qu'il s'agisse d'équipements pour des applications sans fil, filaires, d'Edge Computing, de réseau principal ou de datacenter, nous aidons nos clients de l'industrie des télécommunications à éviter les interruptions grâce à des solutions qui connectent et protègent les actifs électriques et électroniques.

Les solutions nVent ERICO protègent contre le bruit électrique, les perturbations de l'alimentation et de la foudre, et facilitent les connexions électriques dans les applications électriques denses. Grâce à son solide portefeuille de marques, nVent offre une gamme de produits de haute qualité qui répondent aux normes industrielles pertinentes, voire les dépassent.

Avec sa présence mondiale dans l'industrie et son réseau d'assistance international, nVent est le partenaire idéal pour soutenir le déploiement de votre infrastructure de télécommunication grâce à des solutions qui assurent la protection de vos actifs critiques, adaptées à vos besoins spécifiques et évolutifs pour vous aider à vous développer et à obtenir le meilleur retour sur investissement en toute sérénité.

Applications et solutions


Data Center

Solutions pour le bureau central principal des services de télécommunications

Principale installation de commutation et élément central d'un réseau de télécommunications, le bureau central abrite l'équipement utilisé pour effectuer la commutation et le routage des données, la facturation, la gestion du réseau et d'autres fonctions essentielles. Les bureaux centraux abritent de grands systèmes d'alimentation en courant alternatif et continu afin de fournir une alimentation continue à tout moment. Il est impératif que les dispositifs électroniques sensibles et critiques présents dans ces lieux soient protégés contre les surtensions induites par la foudre, les transitoires du système d'alimentation et le bruit électrique. Grâce à son expérience et à son expertise, nVent fournit des solutions de protection électrique, de connexion électrique et de gestion du câblage pour l'infrastructure des datacenters.

Datacom Construction

Solutions pour les infrastructures fixes

Les réseaux à lignes fixes (y compris les réseaux de fibres et câblés) constituent une ossature centrale pour répondre aux besoins croissants en données des consommateurs et des réseaux comme la 4G LTE et la 5G, en plus de sa fonction de transport des communications d'urgence et de défense. Le déploiement de l'infrastructure à ligne fixe, y compris les réseaux de câbles coaxiaux à paires torsadées en cuivre, de fibre optique et de fibre hybride, peut être difficile, notamment lorsque les travaux de construction et de maintenance des réseaux de fibre optique ont lieu sur/sous les routes et les grands axes. nVent fournit des solutions essentielles pour les réseaux à lignes fixes.

Des solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle nVent ERICO sont nécessaires dans la plupart des réseaux en cuivre et de fibre optique afin d'éviter d'endommager les câblages souterrains et aériens critiques en cuivre et de fibre optique. La mise à la terre et la liaison équipotentielle jouent également un rôle clé dans la sécurité du personnel car nous assurons une mise à la terre et une liaison équipotentielle adaptées aux zones où travaillent les équipes de maintenance, les trous d'homme, les trous de poing et les points d'accès aux abonnés montés sur poteau.

Top of Telecom Tower

Solutions pour les infrastructures sans fil

Les infrastructures de télécommunication sans fil se composent de tours à micro-ondes, de tours cellulaires, de petites cellules 5G et d'antennes montées sur les toits des bâtiments. Cette technologie est essentielle aux activités de communication quotidiennes sur lesquelles nous comptons : appels téléphoniques, e-mails, réseaux sociaux, échanges de fichiers et de données. Aujourd'hui, l'infrastructure sans fil est au centre d'une progression technologique rapide dans l'industrie des télécommunications, notamment la 4G LTE, la 5G et les appareils connectés et IoT.

L'infrastructure de télécommunication sans fil constitue déjà un environnement électrique complexe, et fait en outre face à une exposition importante à des conditions défavorables qui pourraient perturber le réseau. Par exemple, les grandes tours sont exposées aux impacts de foudre directs, qui peuvent pénétrer dans le bâtiment, l'abri ou l'armoire via les alimentations de communication et endommager des équipements critiques, et des surtensions dans les lignes électriques peuvent endommager les équipements. nVent ERICO apporte des solutions de meilleures pratiques qui aident à atténuer le risque de dégâts dans n'importe quelle application de l'infrastructure sans fil.

Computer Screen

Solutions pour l'Edge Computing

L'Edge Computing fait référence à un réseau informatique distribué où l'informatique pour la collecte et le stockage des données a lieu à une courte distance. Les avantages de l'Edge Computing sont l'amélioration de la bande passante, permettant le traitement et la réponse aux données en temps réel. Cela nécessite plusieurs couches d'infrastructure décentralisée (dispositifs de périphérie et datacenters de périphérie) d'une passerelle vers le « cloud ». Les systèmes d'Edge Computing sont alimentés par des appareils électroniques plus petits et plus rapides pour lesquels le maintien d'une haute disponibilité (temps de fonctionnement) rentable est un défi constant. nVent ERICO fournit des solutions de mise à la terre et de protection pour les armoires extérieures.

Satellite Beams

Solutions pour les communications par satellite

Il y a actuellement des milliers de satellites en orbite autour de la terre qui servent des applications de télécommunication, notamment le téléphone, la radio, la télévision, l'accès à Internet, le GPS, la collecte de données ; ils ont également des applications militaires. Avec la capacité de recevoir et d'émettre des signaux vers la terre, ces satellites ont l'avantage de pouvoir établir rapidement des liens de communication sans avoir besoin d'une infrastructure terrestre étendue comme c'est le cas des tours radio à fibre optique et à micro-ondes.

Les progrès réalisés dans les nouvelles générations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) comprennent des capacités de lancement améliorées, de nouveaux protocoles de communication et une faible latence. Ceci permettra de lancer des dizaines de milliers de satellites en orbite, créant ainsi un besoin important de stations terrestres pour satellites. nVent est prête, avec des solutions qui connectent et protègent l'équipement de communication par satellite basé au sol dans toute une gamme d'applications ;

nVent ERICO fournit des solutions de protection électrique comprenant la protection contre la foudre, la mise à la terre et la liaison équipotentielle et la protection contre les surtensions pour les stations terrestres de communication avec les satellites.

Formation et ressources


AdobeStock_309775726_nVent.png image

En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd'hui !

nVent ERICO met à profit son expérience technique et ses ressources pour offrir à ses clients une formation gratuite et complète. Plus de 25 cours disponibles sur les télécommunications, y compris de nombreux sujets spécialisés sur la mise à la terre et la liaison équipotentielle.

ACCÉDER MAINTENANT
ERICO_TelecomDownload.png image

Centre de téléchargement Télécommunications de nVent

Consultez une liste complète de brochures et de livres blancs sur les télécommunications de la marque nVent.

ACCÉDER MAINTENANT

Vous souhaitez en savoir plus ?

Vous avez un projet prêt pour la planification ?
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, notre expertise ou notre gamme de produits.

NOUS CONTACTER