Ufficio centrale per il settore delle telecomunicazioni
Soluzioni per l'ufficio centrale delle telecomunicazioni
La ristrutturazione in Central Office Rearchitected as a Data Center (CORD) degli uffici centrali, infrastruttura di commutazione principale ed elemento basilare di una rete di telecomunicazioni, promette di portare i vantaggi economici dei data center e l'agilità del cloud all'edge della rete di telecomunicazioni.
Gli uffici centrali ospitano sistemi di alimentazione CA e CC di grandi dimensioni che forniscono energia elettrica in ogni momento. È necessario che i componenti elettronici sensibili e mission-critical presenti in queste sedi siano protetti dalla sovratensione indotte da fulmini, da temperature estreme e da disturbi elettrici o causati dalla polvere. Grazie a un'esperienza e a competenze all'avanguardia, nVent è in grado di fornire infrastrutture fisiche complete, che spaziano dai prodotti per la protezione elettrica ai rack e agli armadi, dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni alle soluzioni avanzate per l'alimentazione, il monitoraggio e il raffreddamento.

PRODOTTI
SOLUZIONI DI PROTEZIONE ELETTRICA
Armadi e soluzioni di raffreddamento
VIDEO

Soluzioni con capacità di raffreddamento dei server DNS di nVent SCHROFF
Scegliere il sistema più adatto per il raffreddamento è indispensabile per prevenire guasti dovuti alle alte temperature e danni alle apparecchiature IT. Gli esperti di nVent si consultano con i clienti per definire le specifiche dei sistemi di raffreddamento per data center e consigliano le soluzioni più idonee ed efficienti a livello di consumo energetico.

Rack per server Varistar CP di nVent SCHROFF
Con un carico statico fino a 1.600 kg, il rack per server Varistar CP è caratterizzato da un design esclusivo a serpentina che consente la massima flessibilità durante il fissaggio. Gli armadi preconfigurati e pronti all'uso, con tempi di produzione più brevi, sono il punto di partenza ideale per creare una soluzione modificata e configurata in base alle proprie esigenze.

RackPower di nVent SCHROFF
Scegliete tra un'infinità di possibili opzioni di configurazione per avere la massima flessibilità, garantire i tempi di attività, rendere automatica la gestione dell'infrastruttura e progettare una soluzione di alimentazione personalizzata. Il prodotto è compatibile con tre tipi diversi di presa e può essere configurato come "alimentazione inferiore" o "alimentazione superiore".
Risorse