Soluzioni e supporti per tetti
I supporti per tetto nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un'ampia gamma di superfici di rivestimento del tetto. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti e gravosi che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, condotti, canaline, passerelle portacavi e apparecchiature.
"I tetti dei nostri clienti costituiscono un investimento notevole. Proteggere questi beni richiede l'uso di soluzioni tecniche in grado di resistere alla prova del tempo; ecco perché abbiamo standardizzato la famiglia Pyramid di supporti per tetti".
- Chris Denman, vicepresidente e partner di Roof Management, LLC.
Vantaggi di Pyramid
Le soluzioni per tetti nVent CADDY sono progettate specificamente per supportare adeguatamente carichi pesanti, per ridurre al minimo i carichi puntuali o l'abrasione della membrana del tetto, e per garantire la compatibilità chimica con qualsiasi materiale posizionato sulla membrana.
Rispettate le scadenze dei progetti e gli obiettivi prefissati, offrendo al contempo un lavoro di alta qualità con queste soluzioni facili da installare.
A differenza dei blocchi di legno, i supporti Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su tetti, utilizzando materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente dalla corrosione.
1) Zincati a caldo per protezione superiore dalla corrosione
2) Stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata
3) La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
4) Compatibili con le superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
Capacità di carico
- Sono necessari meno supporti per lo stesso carico
- Meno risorse, meno manodopera
Distribuzione del carico
- Riduce al minimo il carico puntuale e le concentrazioni di sollecitazioni
- Riduce il rischio di danni alla membrana del tetto
Parte inferiore in schiuma
- Offre compatibilità con la membrana del tetto
- Elimina la necessità di un foglio di separazione
Qualità e innovazione nVent CADDY
- Oltre 14 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di soluzioni di alta qualità per il supporto dei tetti
- Continuiamo a innovare da oltre 110 anni
Test di distribuzione del carico Pyramid
Pyramid e altre soluzioni alternative sono state testate a vari livelli di carico mediante un tappeto sensibile alla pressione. Questi grafici mostrano il carico statico trasferito alla membrana del tetto. Dai test si ricavano due risultati essenziali:
A un dato carico, nVent CADDY Pyramid offre una distribuzione del carico superiore rispetto a molte alternative
Pyramid copre una gamma più vasta di capacità di carico rispetto a molte alternative

Leggi le specifiche del test e vedi la linea completa di prodotti nVent CADDY Pyramid nel nostro catalogo.
Prodotti in primo piano
Maggiori informazioni

Guardate il catalogo completo di prodotti di sospensione e rinforzo nVent CADDY per impianti antincendio sprinkler.

Scoprite di più sui supporti per tetto Pyramid, una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un'ampia gamma di superfici di rivestimento del tetto.
Pronti per iniziare?
Avete un progetto pronto da pianificare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni, la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.