Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Data center e DNS

Connessioni dell'impianto elettrico del data center

Conduttori flessibili, blocchi di alimentazione e distribuzione, isolatori e altre soluzioni a bassa tensione per le strutture IT.

Con la progressiva elettrificazione globale, i data center hanno l'esigenza di aumentare le attività per andare incontro alla domanda di servizi Internet e cloud affidabili. Quando le persone usano Internet per aggiornarsi sulle notizie, navigare sui social media o acquistare beni e servizi, si aspettano che i siti che visitano e le app che utilizzano funzionino al meglio. I data center forniscono tale funzionalità, quindi devono continuare a funzionare in ogni momento.

L'enorme volume di conduttori elettrici e componenti elettrici in un tipico data center richiede prodotti di connessione con una solida reputazione in termini di sicurezza e affidabilità. Siamo un fornitore di servizi completi, che può aiutarvi a comprendere tutto ciò che è necessario per una distribuzione affidabile dell'energia elettrica del data center, soddisfacendo i vostri requisiti specifici per una soluzione a bassa emissione di fumi, non contenente alogeni e ignifuga.

Con nVent ERIFLEX, la vostra preziosa infrastruttura del data center e le risorse IT sono collegate a esperti che sanno come ridurre i rischi e i potenziali punti critici nei vostri sistemi elettrici.

Soluzioni nVent ERIFLEX


Flexible Busbar

Barra flessibile

La barra flessibile di rame può essere piegata per creare connessioni dell'impianto elettrico più corte e più compatte tra le apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica del data center, gli armadietti e le blindo sbarre. Molti dei nostri clienti ritengono che i supporti per barre e barre flessibili siano preferibili all'utilizzo di cavi di grandi dimensioni e barre rigide nei data center.

Guardate come abbiamo stabilito un nuovo standard per l'isolamento della barra flessibile chiamata nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Rispetto all'isolamento standard in PVC, Flexibar Advanced non genera gas corrosivi e produce un'opacità relativa a bassa emissione di fumi in conformità con ISO 5659-2, IEC 61304-2 e UL 22885. Questo significa maggiore sicurezza per le persone e minori danni alle attrezzature elettriche della vostra IT informatica.

Flexibar Advanced è inoltre privo di alogeni secondo IEC 60754-1, IEC 62821-1 e UL 2885, ed è conforme ai test ignifughi UL 94 V-0 e Glow Wire Test @960° (IEC 60695-2), rendendo è ideale per l'uso in spazi chiusi come i data center.

Maggiori informazioni

Power Distribution Blocks

Blocchi di alimentazione e distribuzione

Offriamo distributori di potenza, unipolare, bipolare e quadripolare che non contengono alogeni e una gamma completa di prodotti di supporto di assemblaggio per un fissaggio facile alle guide DIN o alle lamiere in acciaio. Troverete inoltre un'ampia scelta di blocchi di potenza per la connessione tra quadri elettrici primari e secondari o ingressi e uscite principali, oltre a terminali di potenza che consentono facili connessioni ispezionabili visivamente.

Maggiori informazioni

Low Voltage

Isolatori a bassa tensione

Trovate isolatori del distanziatore a basso voltaggio in diverse misure disponibili. Questi isolatori economici offrono una grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici e un'elevata resistenza alla corrente di dispersione nelle infrastrutture dati e IT.

Maggiori informazioni

Molto di più per i data center


Ci sono ancora più opzioni da nVent ERIFLEX, tra cui barre di collegamento, terre intrecciate, manicotti per cavi, profili DIN e altri componenti del sistema elettrico per applicazioni di distribuzione a bassa tensione.

Il design sicuro ed efficiente del vostro data center o dell'impianto elettrico dell'infrastruttura informatica è importante. Possiamo aiutarvi a semplificare le connessioni di distribuzione dell'energia elettrica in armadi e blindo sbarre con soluzioni standard o personalizzate che consentono di salvare spazio nelle cabine elettriche e costano meno da progettare e implementare.

I clienti si rivolgono a nVent ERIFLEX anche per:

  • Certificazione IEC/UL per la maggior parte dei componenti dell'impianto elettrico
  • Assistenza esperta nella progettazione con le sfide più difficili
  • Servizio vendite e supporto locale

Maggiori informazioni

Il nostro team è pronto ad aiutarvi con il vostro prossimo progetto. Se avete domande, chiedete ai nostri esperti di connessioni elettriche.

contattaci