Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edifici

Edifici
SOLUZIONI SEMPLICI, RISULTATI VELOCI

nVent HOFFMAN offre soluzioni convenienti e subito disponibili

Gli appaltatori commerciali che devono installare impianti elettrici hanno priorità chiare: portare a termine il lavoro in modo corretto, sicuro e rapido. Grazie ai prodotti di qualità superiore della linea nVent HOFFMAN, adatti a migliaia di applicazioni elettriche, gli appaltatori possono concentrarsi di più sul rispetto delle scadenze che sull'acquisto dei componenti giusti.

  • Gamma completa di prodotti per il mercato commerciale
  • Innoviamo costantemente, creando le soluzioni più convenienti
  • Disponibilità dei prodotti presso i distributori locali di apparecchiature elettriche e in nove magazzini regionali
  • Prodotti progettati e realizzati secondo gli standard UL e NEMA più elevati, per garantire una protezione superiore ai componenti mission-critical

nVent offre esattamente ciò che il cliente si aspetta: un'ampia gamma di soluzioni su cui fare affidamento, disponibili quando servono e con un costo ridotto.

Strumento interattivo per edifici commerciali

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per gli edifici commerciali di nVent HOFFMAN, fate clic sull'immagine sottostante e poi su ciascuna area.

Commercial Building Interactive Tool

Quadri per applicazioni commerciali

Medium Hinged-Cover Type 1

Copertura incernierata media, tipo 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Schermo anti-gocciolamento con copertura avvitata, tipo 3R

Screw-Cover Type 1

Copertura avvitata, tipo 1

Horizontal-Mount Type 3R

Montaggio orizzontale, tipo 3R

Canaline

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Copertura incernierata a innesto con sezione dritta, tipo 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Copertura piatta a innesto con sezione dritta, tipo 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Canalina di cablaggio con copertura avvitata, tipo 3R

Risorse