Servizi di pubblica utilità - Cloned
Distribuzione sicura dell'energia elettrica, per la massima tranquillità
I progetti nel segmento dei servizi di distribuzione di energia implicano linee guida e requisiti di sicurezza rigorosi per soddisfare le normative locali. nVent HOFFMAN ha dimostrato la capacità di soddisfare le esigenze dei servizi di distribuzione locali, offrendo al tempo stesso soluzioni pronte all'uso e convenienti.
- Contenimento sicuro delle giunzioni con armadietti di sezionamento monofase e trifase da 15 e 25 kV a 200 o 600 A
- Contenimento sicuro dei trasformatori per la strumentazione e dei circuiti derivati con un'ampia gamma di armadietti CT e scatole di derivazione, compatibili con i requisiti specifici dei servizi di distribuzione di energia locali
- Protezione dei componenti critici collocati all'esterno contro la pioggia e altri agenti atmosferici, con armadi che superano i requisiti minimi di classificazione ambientale
- Impegno continuo per fornire prodotti e soluzioni innovativi, come la canalina di cablaggio angolata a basso costo, la scatola di trazione in acciaio inossidabile a uso degli appaltatori, la canalina e la prolunga per scatola di trazione.
PRODOTTI (#prodotti)
PRODOTTI
- Armadi con montaggio a parete in acciaio inossidabile
- Armadio a porta singola con montaggio a parete in acciaio dolce
- Armadi a doppia porta con montaggio a parete in acciaio dolce
- Armadi industriali con montaggio a parete in alluminio
- Scatole terminali in alluminio
- Armadi modulari a porta singola in acciaio dolce
- Armadi modulari a porta singola con telaio oscillante modulare in acciaio dolce
- Armadi ICT a pavimento combinabili in acciaio dolce
- Armadi compatti a porta singola in acciaio dolce
RISORSE (#risorse)