Barre portanti, CB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barre portanti, CB
La barra portante può essere regolata in larghezza o profondità e consente una soluzione affidabile per l'installazione di apparecchiature e accessori all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per supportare unità pesanti come trasformatori, inseriti nella parte inferiore dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore
1.5mm
Spessore
16ga
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.