Guida DIN, DR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida DIN, DR
Una guida DIN pronta all'uso che semplifica le operazioni di fornitura e installazione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Guida DIN da 35 mm per contenitore in DABP/DPCP.
- Materiale: Acciaio Elettrozincato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specifiche
Finitura
Zincato
Materiale
Acciaio zincato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.