Illuminazione & Prese Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Comandi e azionamenti (47) Distribuzione di energia (47) Altezza 0.02in (1) 1.02in (4) 1.18in (1) 1.39in (1) 1.97in (1) 2.09in (3) 2.48in (2) 2.99in (19) 3.62in (5) 10.91in (1) 15.59in (2) 19.09in (2) 21.18in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 0.5mm (1) 26mm (4) 30mm (1) 35mm (1) 50mm (1) 53mm (3) 63mm (2) 76mm (19) 92mm (5) 277mm (1) 351mm (1) 396mm (2) 485mm (2) 538mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.47in (1) 0.7in (1) 0.9in (2) 1.22in (2) 1.3in (2) 1.42in (1) 1.65in (1) 1.69in (2) 1.77in (2) 1.89in (1) 2.44in (5) 12.4in (4) 14.33in (15) 17.64in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 12mm (1) 18mm (1) 22mm (2) 31mm (2) 33mm (2) 34mm (1) 36mm (1) 42mm (1) 43mm (2) 45mm (2) 48mm (1) 62mm (5) 314mm (1) 315mm (3) 364mm (15) 448mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.08in (1) 0.16in (1) 0.24in (2) 0.54in (1) 0.55in (2) 1.1in (2) 1.22in (2) 1.44in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.89in (24) 2.15in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2mm (1) 4mm (1) 6mm (2) 14mm (3) 28mm (2) 31mm (2) 32mm (1) 37mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 48mm (24) 54.5mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (23) Famiglia di prodotti Accessori generali IEC (54) Materiale della cassa Plastica (14) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Illuminazione & PreseVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieLampada a LED da 24 V per cassa, EL1200D24VDettagliAccessori di collegamento per lampade a LED per casse, ELCDettagliAccessori di montaggio per lampada a LED per cassa, ELADettagliInterruttore controllato dall'apertura/chiusura della porta per luci a LED, ELDDettagliLampada a LED compatta, CELDettagliCavo di alimentazione cablaggi passanti, CELCDettagliFissaggio magnetico per CEL, CELADettagliConnettori per lampada a LED compatta, CELCNDettagliLampada per piccoli contenitori, TLDettagliLampada LED dal design compatto, TLCLDettagliPiastra 19” 1U, TLCFDettagliPresa di alimentazione con fusibile integrato, LPSDettagliCable Through-Wiring for EL LED Enclosure LightsDettagliConnectors for EL LED Enclosure LightsDettagliCompact LED Light Connection Cable, CELCDettagliLED Light, AALGT10Dettagli