Telaio di montaggio, UMF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio di montaggio, UMF
I componenti modulari possono essere montati preventivamente e il telaio può essere regolato alla profondità desiderata per contenere, ad esempio, apparecchiature di grandi dimensioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per un facile montaggio di componenti su guida DIN. Le guide DIN sono regolabili in altezza.
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Fornitura: Profili verticali, guide DIN rinforzate, staffe di supporto e accessori di montaggio.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specifiche
Finitura
Zincato
Materiale
Acciaio zincato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.