Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Giunto intermedio Syspend 281-Max

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Risorse Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.