Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Tecnologia antisismica

Rinforzo sismico

SEISMIC APPLICATIONS

05 Antisismicos.jpg

Solutions adapted to enclose and protect technological systems against seismic adversity

  • Racks and enclosures constructed with superior strength and rigidity to protect operating and communication equipment in the event of an earthquake, or where vibration and other motion is present.
  • The use of seismic solutions is not only recommended in areas where ground motion risk is present, but also where critical equipment is subjected to vibration and other motion which may over-stress equipment framework, components, and connections.
  • Power plants, railroads, and airports are application examples where movement or vibration unrelated to seismic activity are present.
  • Industry standards, requirements, and compliance for racks and enclosures: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODOTTI

SEISMIC ENCLOSURES

Armadietto antisismico a pavimento con doppio accesso, tipo 4

Ideale se è necessario l'accesso anteriore o anteriore e posteriore. Questi armadi dalla struttura robusta a corpo unico di tipo 4 includono angoli rack da 48 cm per il supporto delle apparecchiature. Sono ideali per alloggiare e proteggere le apparecchiature di rete e di comunicazione dalla polvere, dai liquidi e dagli eventi sismici.

Armadietto antisismico a pavimento con doppio accesso, tipo 3R, 4, 4X e 12

Ideale se è necessario l'accesso anteriore o anteriore e posteriore. Questi armadi dalla struttura robusta a corpo unico includono angoli rack da 48 cm per il supporto delle apparecchiature. Sono ideali per alloggiare e proteggere le apparecchiature di rete e di comunicazione dalla corrosione, dai liquidi e dagli eventi sismici. I modelli da 91 cm di larghezza integrano un sistema verticale per la gestione dei cavi di rete in rame e fibra.

Imballaggi antisismici industriali ProLine G2

Gli imballaggi antisismici industriali ProLine g2 di nVent HOFFMAN sono soluzioni completamente configurate in grado di resistere all'attività sismica delle Zone 4 con un carico del pannello di 1.000 lb, ossia 454 kg, senza compromettere l'integrità strutturale o le prestazioni operative. Per comodità, un solo codice articolo include telaio, porta singola robusta, maniglia con chiusura a chiave, parte superiore massiccia, copertura posteriore massiccia, coperture laterali massicce, pannello secondario di montaggio completo, piastra passacavi, base completamente sigillata da 100 mm, occhielli di sollevamento e una serie di altri componenti strutturali. Nota:per domande applicative specifiche, rivolgetevi alla fabbrica.

RACKS & CABINETS

Rack a telaio aperto antisismico a 2 montanti

Progettati per applicazioni interessate da vibrazioni e attività sismica, i rack a telaio aperto antisismici a 2 montanti integrano il sistema di gestione del cablaggio in ​​un telaio in acciaio di grosso spessore, completamente saldato. Utilizzati nei data center per le comunicazioni e in sale di telecomunicazioni, i rack possono essere uniti a rack standard da 2 o 4 montanti per espandere i sistemi esistenti.

Rack a telaio aperto antisismico a 4 montanti

I rack a telaio aperto antisismici a 4 montanti combinano la sicurezza di un armadietto con l'accessibilità di un rack. Utilizzati nei data center per le comunicazioni e in sale di telecomunicazioni soggetti ad attività sismica o vibrazioni, questi rack dalla profondità regolabile supportano apparecchiature di rete più profonde e pesanti. Possono essere uniti a rack standard da 2 montanti o altri modelli da 4 montanti per espandere i sistemi esistenti.

Armadietto antisismico

Gli armadietti antisismici proteggono le apparecchiature di rete LAN e WAN, i server e le apparecchiature telefoniche/di posta vocale durante i terremoti nelle aree di Zona 4 e sono ideali anche per l'uso in ambienti soggetti ad alte vibrazioni o capacità di carico elevato.

SEISMIC ACCESSORIES

Kit del pannello per rack antisismico

Utilizzato quando si converte un armadio a pavimento standard in uno antisismico. Il pannello per rack consente l'installazione di apparecchiature in armadi larghi 91 cm.

Kit di giunzione per armadietto antisismico

Consente di unire due armadietti di rete. È necessario rimuovere le coperture laterali di entrambi gli armadietti. Le staffe sono usate in coppia. Il rack include otto staffe e utensili di montaggio.

Kit di montaggio del pannello per rack antisismico

Kit a supporto dell'installazione di due pannelli per un armadio Utilizzate gli utensili forniti con questi kit per installare pannelli completi.