Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Waterkoeleroplossingen

Oplossingen voor koelers

nVent HOFFMAN koelmachine-oplossingen bieden een zorgeloos vertrouwen dat uw kritische elektrische systemen en machines worden beschermd om de inzetbaarheid te maximaliseren en de levensduur te verlengen.

Industriële koelmachines helpen bij het creëren van optimale omstandigheden voor de betrouwbare werking van producten, mechanismen en machines in een verscheidenheid aan industrieën.

nVent HOFFMAN-koelmachines zijn configureerbaar en leverbaar in een breed scala aan capaciteiten om flexibiliteit te bieden om te voldoen aan nauwkeurige koelingsvereisten. Ze zijn ontworpen om de footprint te minimaliseren, eenvoudig te onderhouden en onderhouden, en te integreren met andere producten voor een schaalbare systeemoplossing.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Ons assortiment koelmachines is verkrijgbaar in verschillende maten met een grote verscheidenheid aan functies

Koelmachines kunnen worden gebruikt om kritieke apparatuur te koelen of worden gecombineerd met lucht/water-warmtewisselaars voor koeling van behuizing.

  • Met meer dan 40 configuratieopties, in het capaciteitsbereik van 900 W tot 134 kW, kan de koeler worden geoptimaliseerd om te voldoen aan specifieke apparatuurbehoeften in een verscheidenheid aan industrieën.
  • Het ontwerp met kleine afmetingen bespaart kritische ruimte voor machines en apparatuur.
  • Milieuvriendelijk ontwerp leverbaar met krachtige, energiezuinige ventilatoren en microchannel-condensors om de benodigde hoeveelheid koelmiddel te verminderen.
  • Een nauwkeurigheid tot ±0,5 °C kan worden bereikt voor een hoge productie en betrouwbaarheid van het systeem.
  • Verkrijgbaar in installatie binnen en buiten voor maximale flexibiliteit op locatie.
  • Ontworpen voor onderhoudsgemak om kritieke systemen draaiende te houden, in combinatie met de toonaangevende service en ondersteuning van nVent.



AANGEBODEN PRODUCTEN

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW koeler voor zijmontage

De nVent HOFFMAN 14 kW-koeler biedt een nauwkeurige temperatuurregeling voor maximale efficiëntie door de warmte te beheren die door de accu's wordt gegenereerd in BESS-toepassingen.

Meer informatie
REF_Photo_TCW08-19

Industriële minikoeler, TCW

De MiniChiller voor industrieel water biedt precisie en betrouwbaarheid in een compact ontwerp. De hoge koelnauwkeurigheid verbetert de productiekwaliteit, wat leidt tot consistentere en superieure resultaten.

Meer informatie
REF_Photo_TALA1-A8

Industriële koeler, TAL

De industriële waterkoeler biedt precisie en betrouwbaarheid in een modulair ontwerp. Corrosiebestendige componenten zorgen ervoor dat de units eenvoudig kunnen worden onderhouden en verminderen de uitvaltijd.

Meer informatie

NEEM CONTACT OP