Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Startpagina

New BESS banner 2025
LIVE WEBINAR
15 april 2026 | 9:00 - 9:45 uur (CET)
Een onmisbaar evenement voor ontwerpers die op zoek zijn naar slimmere en betere BESS-innovaties. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u vandaag nog aan.
REGISTREER U NU
Liquid Flow Through Modules
Liquid Flow Through-modules
Geavanceerde koeloplossingen voor geavanceerde MIL-computerkracht
Meer informatie
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
Klaar om uw tests en validatie te versnellen? Infrastructuur voor uw HiL-tests van nVent SCHROFF.
Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Regelsystemen voor
KWANTUMCOMPUTING
Kwantumcomputing is ingewikkeld, maar de infrastructuur hoeft dat niet te zijn. Door gebruik te maken van open hardwareplatforms en modulaire bouwstenen, zal uw infrastructuur voor kwantumcomputing beginnen met een kader dat bewezen en schaalbaar is.
Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Verhoog EMI-bescherming
Afscherming vandaag, klaar voor morgen! Verbeter de elektromagnetische veerkracht in uw spoorwegsystemen voor een naadloze operationele continuïteit
Meer informatie

BEHUIZINGEN, VOEDING EN KOELING – GEBOUWD OM ALS ÉÉN GEHEEL TE WERKEN

Naarmate bedrijven de technologie verder ontwikkelen, vereisen hun innovaties complexere verbindingen, drastische stroomverhogingen en efficiënt thermisch beheer.

nVent SCHROFF helpt organisaties om kritische systemen op de markt te brengen met kasten, chassis, stroom en koeloplossingen die technologie verbinden, voeden en beschermen.

Met nVent SCHROFF ontgrendelt u tientallen jaren expertise wanneer en hoe u die nodig hebt. Van snelle online productconfigurators en besteltools tot op maat ontworpen, geprototypeerde, gebouwde en geschaalde oplossingen, u kunt de time-to-market versnellen met een betrouwbare oplossing.


Lees meer over onze engineeringmogelijkheden

Meer informatie

 

STROOMLIJN UW COMPLEXE TECHNOLOGIE

TIENTALLEN JAREN INNOVATIE

Meer dan 65 jaar leiderschap op het gebied van elektronica-verpakkingen en infrastructuuroplossingen.

UITGEBREID PRODUCTPORTFOLIO

Van PCB-accessoires tot kasten, subracks, backplanes en voedingen, nVent SCHROFF biedt een breed scala aan oplossingen voor al uw elektronicabehoeften.

CONFORMITEIT MET WERELDWIJDE NORMEN

Alle nVents SCHROFF-producten voldoen aan internationale normen, waaronder IEC 60297-3-x en IEEE 1101.x, voor naadloze integratie en conformiteit.

AANPASBARE OPLOSSINGEN

Dankzij de brede en innovatieve technische mogelijkheden kunnen wij complete oplossingen bieden die aan uw specifieke eisen voldoen.


TOEPASSINGSKLARE OPLOSSINGEN VOOR VERSCHILLENDE MARKTOMGEVINGEN

ZET UW INNOVATIES SNELLER VOORUIT

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

CYBERSECURE SUBRACK

In de huidige snel evoluerende spoorwegomgeving, met next-gen technologieën zoals CBTC, 5G en AI systemen, is de behoefte aan effectieve elektromagnetische interferentie (EMI) bescherming complexer dan ooit. Onze EMC-beveiligingsoplossing pakt deze uitdaging aan met een geavanceerd chassisontwerp dat de EMI-afscherming met maximaal 160% verbetert bij 40 gHz.

Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

DESIGN DESKTOPBEHUIZING

Test- en meetbedrijven wereldwijd willen dat hun desktopbehuizingen hun merkwaarden en -identiteit weerspiegelen. Traditionele aanpassingen zijn echter vaak tijdrovend en inflexibel. RatiopacPRO-stijl revolutioneert aanpassingen van desktopbehuizingen door het ontsluiten van design potentieel en het bereiken van onderscheidende esthetiek.

Meer informatie
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Liquid Flow Through-module

Naarmate de rekenkracht toeneemt en conventionele koelmethoden hun grenzen bereiken, is er een doorbraak beschikbaar. De Liquid Flow Through-module van nVent SCHROFF biedt een geavanceerde oplossing die thermisch beheer voor veeleisende omgevingen opnieuw definieert. Ontworpen voor veeleisende SWaP-behoeften met superieure warmteafvoer, aanpasbaar ontwerp en VITA 48.4-conformiteit.

Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

19 INCH PDU MET VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De Rack Safety Plus PDU van nVent SCHROFF, ontworpen voor 19 inch elektronicakasten, is perfect voor geautomatiseerde testsystemen. Hij biedt hoofdstroomverdeling en veiligheidsfuncties EN 60947-5-1 en EN 60204. Kies uit standaardconfiguraties of pas deze aan met de online configurator van nVent met vooraf gedefinieerde componenten.

Meer informatie

VERBIND, VERSTERK EN BESCHERM INNOVATIES VOOR GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

ARTIKEL

De toekomst stimuleren: Wat zijn de vooruitzichten voor energieopslagsystemen

ARTIKEL

Elektronische oorlogvoering: De swap footprint verminderen

Quantum Computing Banner

Ontwerp kwantumbesturingssysteem

Als het gaat om de bouw van dergelijke besturingssystemen voor kwantumcomputers, is de mens van nature geneigd om te beginnen met wat hij weet. Veel technici vinden het wiel echter opnieuw uit, vaak zonder op bestaande platforms te vertrouwen die als een solide basis voor het ontwerp zouden kunnen dienen.

Meer informatie
Rail 444x274

Nieuwe standaard in moderne spoorwegen

De digitalisering van spoorwegsystemen vereist bescherming van kritieke digitale infrastructuur tegen cyberdreigingen en fysieke interferentie. Het beschermen van elektronica langs het spoor is van cruciaal belang, met innovaties zoals de behuizingen van nVent SCHROFF die de integriteit van het systeem garanderen.

Meer informatie
A&D naval ship 444x274

De maritieme elektronica staat voor uitdagingen op het gebied van robuuste toepassingen

Om een elektronisch systeem effectief te laten zijn in een bepaald gevechtsdomein, moet de verpakking (de fysieke behuizing, thermisch beheer en installatiemethode) voldoen aan strenge ontwerpvereisten.

Meer informatie
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 ondersteunt nu generatie 5

Bereik 128 Gbits bandbreedte per sleuf met PCIe Gen 5. Geniet van verbeterde koeling van de achterste kooi en een toekomstbestendig ontwerp met de nieuwe nVent SCHROFF koelunitmanager, die de duurzame STM32-controller implementeert. eenvoudig naadloos combineren van oude en nieuwe chassis en koelunits

Meer informatie

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2026

Events T&M banner

Electrotest Tokyo in Nepcon Japan

Bezoek ons Electrotest Tokyo, onderdeel van Nepcon Japan, op 21 t/m 23 januari 2026 in het Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). De IT-afdeling presenteert innovaties in het testen en analyseren van elektronica en verzamelt experts om opkomende trends te bespreken.

Meer informatie
Events banner Telecom-Connected Britain

MWC-Barcelona

Tot ziens op 2 – 5 maart 2026 in Fira Gran via, Barcelona, Hal 6, stand 6G27, op 's werelds grootste en meest invloedrijke connectiviteitsevenement, waar technologie, beleid en commercie samenkomen.
Als u geïnteresseerd bent in de toekomst van connectiviteit, moet u hier zijn.

Meer informatie
Embedded World website event banner

Geïntegreerde wereld

Bezoek ons 10 – 12 maart 2026 in Neurenberg, Duitsland, op de Embedded World-tentoonstelling. Bezoek het SCHROFF van nVent voor geavanceerde oplossingen voor systeemontwerp, thermisch beheer en robuuste elektronica voor veeleisende omgevingen.

Meer informatie
DSEI website event banner

Eurosatory

Bezoek ons 15 tot 19 juni 2026 in het Eurosatory in Parijs, Frankrijk, expocenter Villepinte. De editie 2026 van Eurosatory vormt de kern van de huidige uitdagingen op het gebied van defensie en veiligheid. Eurosatory is veel meer dan een showcase voor technologie, een strategisch platform waar mondiale oplossingen vorm krijgen in antwoord op de uitdagingen van de toekomst.

Meer informatie

Contact

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.