Boordsystemen en rollend materieel
Voor boordsystemen van treinbesturingssystemen is een fysieke constructie vereist die bestand is tegen extreme omstandigheden in zware omstandigheden. nVent SCHROFF kasten, behuizingen en subracks zijn daarom ontworpen om de boordsystemen te beschermen met hoge niveaus van mechanische stabiliteit en weerstand tegen schokken, trillingen en brand, conform EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC en AREMA.
SPOORWEGGECERTIFICEERDE PRODUCTEN VOOR GEBRUIK AAN BOORD VAN TREINEN
Robuuste rekoplossingen met compacte vulling. De niet aflatende drang naar betere signalering, moderne LTE-R- en 5G-M-communicatie en een betere ervaring voor passagiers is van toepassing op zowel nieuw als oud rollend materieel. nVent SCHROFF ondersteunt dit met speciale boordbehuizingen voor treinbesturing in rollend materieel.
Uitgerust voor mobiele omgevingen
De ingebouwde behuizingen van nVent SCHROFF zijn flexibel qua afmetingen en stellen technisch ontwerpers in staat optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Naast de standaardoplossingen zijn er aangepaste oplossingen beschikbaar om sneller aan de toepassingsvereisten te voldoen, dankzij de verscheidenheid aan modulaire platformconcepten.
REMSYSTEMEN
Brandveilige subracks, rookarme, halogeenvrije onderdelen voor gebruik aan boord.
TREINREGELSYSTEMEN OP DE TRANSRAPID-DIENST.
Modulaire 19-inch subracks die worden gebruikt om regelelektronica in kasten of ondervloers te huisvesten.
AUTOMATISCH TREINBESTURINGSSYSTEEM.
Boordcomputersysteem, ondergebracht in CONCEPTLINE-behuizing (IP 66) met europacPRO-subracks en afzonderlijke frontpanelen.
SPOORWEGONDERHOUD.
Varistar-kasten voor zwaar gebruik met schokdempers voor speciale spoorvoertuigen, bijv. voor metingen aan het spoor. De selectie en dimensionering van schokdempers wordt uitgevoerd door ons specialistische partnerbedrijf SOCITEC.
VEILIG: Voldoet aan EN45545 met rookarme, halogeenvrije componenten voor treinsystemen
ROBUUST: Beproefde mechanica voor mobiele toepassingen
STEVIG: Schok- en trillingsbestendig volgens DL6 van IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 en IEC 60068-2-28, EN50155
EFFICIËNT: Individuele koelconcepten voor veeleisende toepassingen
BESCHERMD: Lakafwerking (conforme coating) om elektronische componenten te beschermen tegen corrosie, schimmelaanvallen, enz.
COMPLEET: Mechanische, elektrische, elektronische en thermische ontwikkelingen voor projectspecifieke vereisten
GESCHIKTHEID: Verkrijgbaar in hoogtes van 3, 6 of 9 U voor 1, 2 of 3 SNCF-subracks (NF F 61-005 en NF F 60-002), elk ondersteund door een set schuifrails.
EN 50155 Varistar CP-kast aan boord van rollend materieel

De nVent SCHROFF Varistar CP-kast zorgt ervoor dat systemen betrouwbaar zijn en bestand zijn tegen de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Hij is ontworpen voor het huisvesten van kritieke systemen zoals boordcomputers (VOBC).
Download het e-book ook beschikbaar in: Duits | Frans
Ontwerptools en -services
Casestudy's en referentieprojecten
Nuttige bronnen
BROCHURE
Spoorwegsignalering en boordsystemen
Van geautomatiseerde verkeerscontrolesystemen tot WiFi-diensten voor passagiers aan boord, spoorwegmaatschappijen implementeren krachtige nieuwe systemen om de veiligheid en betrouwbaarheid te vergroten en de ervaring van reizigers en exploitanten te verbeteren.
FLYER
On-board rek
Het nVent SCHROFF on-board rack is de ideale oplossing voor het installeren van 19-inch (84 TE) en 36 TE elektronica in treinen. Het wordt gebruikt wanneer een lichtgewicht oplossing voor veilige, duurzame en betrouwbare bevestiging vereist is, bijvoorbeeld onder een stoel.
Selecteer hier uw flyer: