Buiten aan het spoor
Voor signalering en communicatie is de elektronica in buitenkasten van vitaal belang voor de veiligheid van het spoor. nVent SCHROFF buitenkasten bieden twee keer beveiliging: aan de buitenkant zijn ze beschermd tegen vandalisme en aan de binnenkant met klimaatregeling, waardoor de elektronica bestand is tegen zware omgevingsomstandigheden conform EN 50125-3 en EN 60529.
Productportfolio - trillings- en vandalismebestendig
Ontworpen voor de meest uitdagende bedrijfsomstandigheden
VEELZIJDIG.
Met ondersteuning voor ETCS- en CBTC-systemen worden nVent SCHROFF-kasten voor buiten in verschillende omgevingen ingezet.
Het veelzijdige platform voor buitenkasten is ontworpen met het oog op eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud. Flexibele functies en mogelijkheden, verlengen de levenscyclus van uw toepassing, garanderen veiligheid en betrouwbaarheid en verlagen de operationele kosten die van invloed zijn op de totale eigendomskosten (TCO) gedurende de levensduur van uw toepassing.
GECERTIFICEERDE KWALITEIT.
De modulaire buitenkast zorgt voor een soepele en betrouwbare werking van gevoelige elektronica in buitenomgevingen. De gestandaardiseerde componenten zijn gebaseerd op IEC 61969.
De modulaire buitenkast is speciaal ontworpen met relevante spoorwegcertificeringen in het achterhoofd, waardoor het de ideale oplossing is voor toepassingen langs het spoor.
Gecertificeerde kwaliteit - modulaire kast voor buiten

- IEC 61969-3 en EN 50125-3
Bescherming tegen omgevingsomstandigheden
- EN 50125-3
Schokken en trillingen (1-3 m vanaf de rail)
- EN 60529
Bescherming tegen binnendringen tot IP55
- IEC 61587-2 en IEC 61969-3
Weerstand tegen aardbevingen tot Seismic Bellcore Zone 4
- EN 50125-1/-3
Windweerstand (180 km/h)
- EN 1627 en EN 1630
Bescherming tegen vandalisme
- IEC 61969-2
Coördinatiedimensies
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 en IK 10
Impact-/hamertest
Indrukwekkend in zijn geheel

De nieuw ontworpen modulaire buitenkast voldoet niet alleen aan relevante spoorwegcertificeringen, maar biedt ook extra functionele voordelen.
- Opties voor thermisch beheer: ontwerp met dubbele wand en directe actieve ventilatorkoeling met PWM-regeling en thermostaat, of koeling via airconditioning
- Lichtgewicht, corrosiebestendige en robuuste aluminium constructie met geïntegreerde hoekblokken voor structurele integriteit
- Nieuw ontworpen bekledingsonderdelen, scharnieren en sloten bieden een betere bescherming tegen vandalisme
- Flexibele afmetingen en een uitgebreid assortiment accessoires en ook compatibel met 19-inch kastaccessoires
- Toegang tot kast vanaf alle kanten voor eenvoudig onderhoud
Productportfolio - robuust, functioneel en gecertificeerd
Ontwerptools en -services
Casestudy's en referentieprojecten

Beveiliging van treinstations en passagiersinformatiesystemen
Implementatie van een hypermodern stationinformatie- & beveiligingssysteem (Station Information & Security System, SISS).

Beveiligen van autonoom treinbedrijf
Maakt besturing van de trein zonder machinist mogelijk, zelfs bij extreme temperaturen.

Detectie van schade aan de wielbanden
Verkorting van de onderhoudstijd voor mechanische en elektronische apparatuur in spoorwegvoertuigen door middel van voorspellend onderhoud