Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Electronic Enclosures & Components

RatiopacPRO Style Hero Banner
Personaliseer uw desktopbehuizingen met gemak
Configureer uw desktopbehuizing

Elektronische behuizingen en componenten

Uw one-stop-shop voor uw board

Profiteer van ons assortiment hoogwaardige elektronicaverpakkingsoplossingen van 19-inch subrekken, chassis, tafelbladbehuizingen en frontpanelen, ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industrieën op het gebied van o.a. defensie, test- en meetapparatuur, telecommunicatie en transport.

Of u nu standaardconfiguraties of volledig op maat gemaakte oplossingen nodig hebt, nVent SCHROFF zorgt ervoor dat uw technologie beschermd, aanpasbaar en klaar is voor de toekomst.

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Eenvoudige integratie

Of u nu schok- en trillingsbestendigheid of EMC-afscherming nodig hebt, ons modulaire ontwerp maakt aanpassing mogelijk om te voldoen aan strenge industrienormen.

Veelzijdige ontwerpen

Maximale flexibiliteit wordt geboden met opties voor draagbare systemen, desktopsystemen of systemen voor rekmontage. Inclusief geavanceerde koeloplossingen en aanpasbare branding-opties.

Moeiteloze aanpassing

Voltooi uw installatie met ons modulaire aanbod dat is ontworpen voor snelle configuratie en aanpassing.

Digitale kracht

Intelligente online configurator om uw digitale workflow te vereenvoudigen en te versnellen




Portfolio voor rekmontage

Deze beschermende behuizingen zijn ontworpen om essentiële hardware en componenten op te nemen en te ordenen, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn, betere beveiliging en een verbeterde luchtstroom in een reksysteem bieden.

Electronic Enclosures-Products-Subracks

19-inch subrekken: Modulaire architectuur

  • Gestandaardiseerde modulaire frames
  • Biedt geoptimaliseerde en betrouwbare behuizing voor PCB's, elektronische modules en plug-in-eenheden
  • Zorgt voor naadloze integratie in systemen voor rekmontage
  • Wordt geleverd met geleiderails voor eenvoudig schuiven en positioneren
  • Biedt een uitgebreid assortiment accessoires, waaronder geleiderails en kaarthouders
  • Verkrijgbaar in niet-standaard of gestandaardiseerde opties
Producten bekijken
Electronic Enclosures-Products-Chassis

19-inch chassis: Horizontale printplaatmontage

  • 19-inch chassis is een vorm van subrek en ontworpen voor horizontale boards of niet-standaard componenten zoals transformatoren of zware accessoires
  • Gewoonlijk gemonteerd op een chassisplaat
  • Opties beschikbaar voor verschillende hoogtes en dieptes
  • Kenmerken zijn onder andere EMC-afscherming, koeling en verschillende maten van robuustheid
Producten bekijken
Electronic Enclosures-Products-Rack Mount Cases

19-inch behuizingen: Flexibel voor mobiele en/of rekmontage

  • Ontworpen voor duurzaamheid en mobiliteit
  • Met 19-inch behuizingen als complete behuizing
  • Zorgt voor optimaal transport en EMC-afscherming
  • Ideaal voor systemen die onafhankelijk moeten zijn
  • Kan naadloos worden geïntegreerd in een groter reksysteem
  • Geschikt voor zowel rekmontage als mobiele toepassingen
Producten bekijken

Portfolio zonder rekmontage

Behuizingen voor niet-rackmontage zijn essentieel voor het bieden van bescherming en functionaliteit die verder gaat dan traditionele racksystemen. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van draagbare oplossingen voor veldwerk tot permanente installaties in industriële omgevingen.

Electronic Enclosures-Products-Desktop Cases

19-inch desktopbehuizingen: Kader voor 19 inch onderdelen

  • 19-inch desktopbehuizingen voldoen intern aan de gestandaardiseerde specificaties van 19-inch rekken.
  • Ze bieden een sterk kader voor componenten van normale groottes.
  • Deze behuizingen zijn niet bedoeld voor montage in een 19-inch kast.
Producten bekijken
Electronic Enclosures-Products-Interscale

Compacte behuizingen: Ruimtebesparend ontwerp voor compacte componenten

  • Ontworpen voor compacte elektronische componenten
  • Geef prioriteit aan ruimtebesparing terwijl de prestaties behouden blijven
  • Bieden flexibiliteit bij het bepalen van de grootte
  • Voldoen aan de normen voor kleine-vormfactor-boards
Producten bekijken

Frontpanelen en cassettes

Frontpanelen en cassettes fungeren als de belangrijkste interface tussen gebruikers en apparatuur.

Electronic Enclosures-Products-Front Panels

Frontpanelen: Interface en toegankelijkheid

  • Naar voren gericht gedeelte van apparaten of behuizingen
  • Biedt toegang tot bedieningselementen, displays, connectoren en indicatoren
  • Dient als interface tussen de gebruiker en interne componenten
  • Meestal gemaakt van metaal of kunststof
  • Inclusief EMC-bescherming
  • Ontwerp, kleuren en afdrukopties aanpasbaar
  • Wordt geleverd met een breed scala aan accessoires, zoals schroeven en nippels
Producten bekijken
Electronic Enclosures-Products-Plug-In Units

Plug-in-eenheden Voorpaneel met handgreep

  • Inclusief een voorpaneel, handgreep en bevestigingsmiddelen voor printplaten.
  • Plug-in units zijn modulaire, onafhankelijke componenten.
  • Gemakkelijk te plaatsen of te verwijderen van een subrack of chassis.
Producten bekijken
Electronic Enclosures-Products-Cassettes

Cassettes: Volledige behuizingen voor extra bescherming

  • Een cassette is als een plug-in eenheid, maar bevat zijpanelen en is volledig omsloten.
  • Het werkt onafhankelijk als onderdeel van een groter systeem.
  • Het biedt extra mechanische of RF-bescherming.
Producten bekijken



Nieuws en bronnen

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

Versterk de EMI-afscherming met 45% met Future-Proof Subrack Design

Verbeter de elektromagnetische veerkracht in uw spoorwegsystemen voor een naadloze operationele continuïteit

Meer informatie
Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Ontwerp uw desktopbehuizingen binnen enkele minuten

De RatiopacPRO Style digitale configurator maakt het ontwerpproces kort, waardoor klanten ongeveer 65% van de tijd besparen die ze zouden hebben besteed aan het evalueren en ontwikkelen van geheel nieuwe mechanische behuizingsconcepten.

Meer informatie



Producten in actie

Mechanisch ontwerp

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Mechanische productie

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Klaar om te beginnen? Neem contact met ons op om uw toepassingsvereisten te bespreken.

Contact met ons opnemen

WAAR TE KOOP

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Verkoopzoeker