Test- en meetoplossingen
Rekken en behuizingen om uw testapparatuur te beschermen
Het kiezen van het optimale hardwareplatform voor uw testsysteemontwerp kan een lastige taak zijn. Bij nVent begrijpen we deze uitdaging goed. Al tientallen jaren heeft nVent SCHROFF rekken en behuizingen van hoge kwaliteit ontwikkeld voor OEM's en eindgebruikers om de gevoelige elektronica van hoogwaardige testsystemen te beschermen.
Ongeacht de fysieke uitdagingen waarmee uw testsysteem wordt geconfronteerd, of het nu gaat om een kleiner vloeroppervlak, een grotere warmteafgifte of omgevingen met schokken en trillingen, onze technische experts staan klaar om samen te werken om de beste oplossing voor uw toepassing te leveren.
We zijn toegewijd aan het ondersteunen van technici, wetenschappers en onderzoekers bij het ontwikkelen van innovatieve testsystemen die innovaties versnellen zoals 5G, autonoom rijden, het Internet of Things en netwerkbeveiliging.
OPLOSSINGEN VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN
Bekijk de interactieve hotspots hieronder voor toepassingsspecifieke producten, bronnen en meer.

Industrieel
- Functionele tests langs de productielijn
- Kwaliteitsborgingstests

Telecommunicatie
- Laboratorium- en productietest
- Metingen van het veldnetwerk
- LTE- en 5G-test

Automobielindustrie
- Simulatie van autonoom rijden
- Testen van draadloze verbindingen
- Tests van de hulpsystemen voor de bestuurder

Medisch
- Tests voor het aansturen van hardware, sensoren en software
- Vastleggen, analyseren van toepassingsgegevens

Defensie en ruimtevaart
- Test voor radar, avionica, navigatie, satellietcommunicatie

Fysica
- Testapparatuur in grote wetenschappelijke laboratoria
- Fysica van deeltjesversneller
- Astro deeltjesfysica

Testsystemen voor accu's
Door de toenemende vraag naar elektrische voertuigen is er een steeds grotere behoefte aan volledig geautomatiseerde apparatuur voor het testen van de hoogwaardige hoogspanningsaccu's, aandrijflijnen en opladers daarvoor.

Kwantumcomputing
Door gebruik te maken van open hardwareplatforms en modulaire bouwstenen, begint uw quantum computing-infrastructuur met een beproefd en schaalbaar framework.
Zeer flexibele en kosteneffectieve kastoplossingen
Onze racks en behuizingen zijn geschikt voor kleine apparaten, zoals ATX-kaarten of computer-on-Modules, die doorgaans worden gebruikt voor het testen van specifieke signalen of verbindingen zoals WiFi en Bluetooth. Daarnaast bieden we modulaire hardware die geschikt is voor AXIE, PXIe, cPCIe boards, die vaak worden gebruikt in testapparatuur voor het functioneel testen van complexe producten in de productie of andere toepassingen. nVent SCHROFF biedt projectmanagement, ontwikkeling, prototype, testen, certificering, pre-productie en serieproductie onder één dak.
Nieuwe producten
Lucht/water-warmtewisselaar met 5 of 10 kW koelprestaties
Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar, inclusief een regeleenheid.

PXIe Embedded controller
nVent verbeterde de prestaties van de compacte PXIe Embedded controller voor gebruik in PXI Express test- en meettoepassingen.

PXI Express-systeemuitbreiding
nVent breidt zijn productportfolio uit met een SCHROFF PXI Express met 18 slots. Het gebruik van standaardmodules garandeert een hoge mate van flexibiliteit en maakt een economische aanpassing van de systeemoplossing aan de eisen van de klant mogelijk.
Waarom nVent SCHROFF?

Integratie en aanpassing
Naast onze verschillende kasten bieden we ook voorgemonteerde en op maat gemaakte oplossingen, waaronder uitsparingen, etiketten en elektronische integraties. Voor verdere services, zoals backplane design, thermische simulatie en EMC- of schok- en trillingstests, zijn onze experts u graag van dienst.
Uw partner in uitmuntende test- en meetresultaten
nVent SCHROFF levert innovatieve modulaire rekken, kasten en koeloplossingen op maat voor test- en meetomgevingen. Ontdek onze toewijding aan precisietechniek, hoge betrouwbaarheid en geoptimaliseerde prestaties voor veeleisende toepassingen. Ontdek hoe onze oplossingen de efficiëntie en uptime van uw projecten kunnen verbeteren.

Casestudy’s
Van eenvoudige tot zware omgevingen, wij beschermen vitale elektrische meetinstrumenten en elektronische testapparatuur met rekken en kasten, thermisch beheer en accessoires om het bedrijf soepel te laten verlopen. Bekijk hoe wij uw elektrische en elektronische testapparatuur aansluiten en beschermen.