Satelliettechnologie
Satellietbetrouwbaarheid en -kwaliteit
Innovatieve producten beschermen en ondersteunen de nieuwste SATCOM-, raketbooster-, ultrahoogfrequente communicatie- en geleidingssystemen in de ruimte. Maak gebruik van de expertise van het Application Engineering-team van nVent SCHROFF om te voldoen aan de specifieke eisen die aan ruimtevaarttoepassingen worden gesteld.
Productportfolio
Product in de schijnwerpers: Geleidingsgekoelde constructies (CCA's)
Prestaties en betrouwbaarheid: Hoogwaardige geleidingsgekoelde constructies voor VITA-ontwerpen. Overwin de zwaarste technische uitdagingen met nVent SCHROFF.
Werk samen met onze Design Team Support en Engineering experts om thermische uitdagingen op te lossen door middel van thermische analyse om het prototyping proces te versnellen voordat er metaal wordt gesneden. Wij bieden simulatie en modellering, component en board temperatuurmetingen, en Card-Lok en Wedge-Lok interface temperatuurmetingen.
We hebben de toeleveringsketen voor onze CCA's vereenvoudigd. We hebben het mogelijk gemaakt om uw gehele geleidingsgekoelde eenheid met één onderdeelnummer te beheren.
We hebben ook de High Thermal Integrated CCA gecreëerd door onze hoge thermische zaagtand (HTS) Card-Lok rechtstreeks in het CCA-frame te bewerken, wat resulteert in tot 40% hogere thermische prestaties.
Bekijk ons CCA-ontwerpproces - we doorlopen het proces van begin tot eind, inclusief:
- Uitgebreide raadpleging vanaf het allereerste begin.
- Mogelijkheid om te werken met bestaande board-, frame- of chassisontwerpen
- CAD-sjablonen en geprinte 3D-prototypes beschikbaar
- Thermische ontwerp-, simulatie- en analysediensten
- Meer dan 60 jaar ervaring als marktleider op het gebied van het bewaren en koelen van boards

Verkrijgbaar in zwart geanodiseerd, chemische film, elektroloze nikkelafwerking
Vervaardigd uit één stuk voor een hoge warmteoverdracht en structurele ondersteuning
6061-T651 aluminium biedt een hoge thermische geleidbaarheid
Verkrijgbaar in 3 U of 6 U voor Vita 46, Vita 48.2, VME en CPCI
Snelle turnaround 3D geprinte CCA's en frames voor fit checks
Bestel en beheer één onderdeelnummer voor de gehele CCA-eenheid - kits beschikbaar met card-loks, extractors, codeersleutels, EMC-pakkingen en thermische pads.
Inzetstukken met schroefdraad zorgen voor bevestiging van de printplaten in extreme trillingsomstandigheden
Downloadbare, normconforme CAD-sjablonen – 3U- en 6U-sjablonen beschikbaar voor VITA 46, VITA 48.2, VME en CPCI.
Volledige ontwerpservices, inclusief thermische analyse en ESD-verpakking beschikbaar - labeling van onderdelen en verpakking volgens vereisten.