Automobielindustrie

UITGELICHTE PRODUCTEN
TOEPASSINGEN
Universeel testsysteem voor duurzaamheidstests van verschillende elektrische componenten, zoals camera- en radarsystemen, voor de automobielindustrie.
Voor de op maat gemaakte elektronica en de unieke eisen van de klant was een complete systeemoplossing vereist. De systemen moesten dienen als testbank en moesten worden ontworpen als draagbare en stapelbare desktopcases of als subracks die in een 19-inch rek konden worden gemonteerd.
De testbank bevat ook een systeem dat alleen dient te functioneren als een voedingssysteem dat stroom levert aan de andere testonderdelen en als controle-unit voor het geïntegreerde scherm en toetsenbord.
De hardware in elke testsleuf moest onafhankelijke configuratie met herbruikbare hardwaremodules mogelijk maken. Daarnaast was de klant op zoek naar een complete leverancier van oplossingen die dit complexe systeem kon samenstellen en testen.

Internationaal IEC-productassortiment
Bij nVent richten we ons op het verhogen van uw productiviteit en het verlagen van uw operationele kosten. We bieden een uitgebreid assortiment modulaire elektrische behuizingen, digitale instrumenten ter ondersteuning van engineering en machines voor automatisering van paneelbouw.

Brochure kabeldoorvoersystemen
Het gebruiksvriendelijke assortiment nVent kabelinvoersystemen maakt het sneller en eenvoudiger om kabels door te voeren en in elektrische kasten te installeren. Het assortiment is voorzien van afgedichte ingangen voor kabels en behoudt een hoge beschermingsgraad – IP54 en IP66 – tegen stof, water en trillingen.