Backhaul-netwerk
Van mobiele site naar de mobiele kern
nVent verbindt en beschermt communicatieapparatuur door het breedste assortiment innovatieve standaardproducten en maatwerkoplossingen te bieden door middel van voortdurende innovatie in mechanische stabiliteit, warmteafvoer en functionaliteit om radiofrequenties af te schermen, zoals aangetoond door een constante stroom van patenten en nieuwe productontwerpen. nVent SCHROFF-producten zijn ontworpen om de kwaliteit van de dienstverlening (Quality Of Service - QOS) te garanderen voor de vezel die het kernnetwerk of backbone netwerk verbindt met de kleine subnetwerken aan de rand van het netwerk.
Bescherming, betrouwbaarheid en flexibiliteit voor multitechnologische installaties
nVent's technische ervaring levert innovatieve oplossingen op die voldoen aan en vaak uitblinken in opkomende technologievereisten. Toewijding aan service en flexibiliteit maakt oplossingen mogelijk die voldoen aan aangepaste vereisten op basis van een versneld tijdschema. Met ons uitgebreide assortiment wereldwijde fabricagemogelijkheden en capaciteit kunnen we platforms van consistente kwaliteit bieden waarop u kunt vertrouwen, op tijd en binnen het budget geleverd.
- Een backhaul-netwerk wordt gepland op basis van een aantal factoren, waaronder de vereiste overdrachtsnelheid, bekend als bandbreedte, en de tijd die het duurt voordat gegevens van het ene punt naar het andere gaan, bekend als latentie. Interferentie, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en snelheid zijn verkeersbehoeften die grote gevolgen hebben voor eindgebruikers.
- Hebt u zich ooit afgevraagd hoe informatie op internet reist of hoe dataverkeer van het ene punt naar het andere stroomt? Hebt u nagedacht over wat er precies nodig is tussen deze punten om ze in staat te stellen met elkaar te communiceren? Het openbare internet, of een ander gegevensnetwerk, voert een zeer eenvoudige (maar niet zo eenvoudige) taak uit: Het overbrengen van gegevens van het ene uiteinde (bijvoorbeeld uw telefoon) naar de andere webpagina en terug.
- Deze taak wordt uitgevoerd door verschillende netwerksegmenten: Toegang – Kern – Backhaul. Backhaul is daarom de verbinding tussen een toegangsknooppunt en het kernnetwerk.

Netwerkkasten en -rekken
- Stand-alone of naast elkaar geplaatste kastconfiguraties
- Hoogtebereik van 24 tot 47U
- Flexibel kabelbeheer op alle assen
- Gemakkelijke toegang aan alle zijden
- Maak de oplossing compleet met kabelbeheer, verhoogde bovendeksels of ventilatorinzetstukken van bovenklep

19-inch subracks en chassis
nVent SCHROFF-subracks en 19-inch rackchassis bieden een flexibel platform voor militaire, telecommunicatie-, spoorweg- en test- en meettoepassingen. Met een brede standaard portfolio op een modulair platform bieden subracks en een 19′′ rackmontagechassis een hoge mate van ontwerpflexibiliteit om te voldoen aan toepassingsvereisten zoals schokken en trillingen of EMC-afscherming.
Ontwerptools en -services
Nuttige informatie