Lucht naar vloeistof
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Productserie
- Breedte
- Diepte
- Hoogte
- Voedingsspanning
- Koelvloeistoftoevoer
Producten | 8 resultaten (36 artikelen)

RackChiller RDHX PRO actief, links scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 800 W

RackChiller RDHX PRO actief, rechts scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passief, links scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passief, rechts scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2046x600x368, zwart, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2046x750x368, zwart, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2046x800x368, zwart, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2313x600x368, zwart, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2313x750x368, zwart, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-B, 2313x800x368, zwart, staal

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wandrek, DCHL-W, 2046x600x368, wit, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-W, 2046x750x368, wit, staal
Wandrek, DCHL-W, 2046x800x368, wit, staal
Wandrek, DCHL-W, 2313x600x368, wit, staal
Wall of Cool Rack, DCHL-W, 2313x750x368, wit, staal
Wandrek, DCHL-W, 2313x800x368, wit, staal

RackChiller in rij 45
Lucht-/vloeistofkoeler in de rij. Koelt warme lucht uit het warme gangpad en voert deze terug naar het koude gangpad.

Varistar LHX+ 45 in-rack
Koeler voor montage aan de zijkant voor koeltoepassingen in het rek. Trekt warme lucht uit de achterste (warme) luchtkamer van het rack en zorgt ervoor dat deze in de voorste (koude) luchtkamer komt.