Direct-to-Chip Cooling
DE PERFECTE KOELOPLOSSING KIEZEN
Direct-to-chip koeling is een geavanceerde benadering van thermisch beheer in datacenters, waar koelmechanismen direct worden toegepast op de warmtegenererende componenten van processors en andere hardware.
Door koelelementen dichter bij de warmtebron te brengen, verbeteren direct-to-chip koeloplossingen zoals vloeistofkoeling of microfluïdische systemen de warmteafvoer en maken een nauwkeurigere temperatuurregeling mogelijk. Deze innovatieve koelmethode verbetert niet alleen de algehele prestaties en betrouwbaarheid van servers, maar stelt datacenters ook in staat om te werken met een hogere vermogensdichtheid.
Direct-to-chip koelingstechnologie speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van energie-efficiëntie, het verlagen van de koelingskosten en het maximaliseren van de computercapaciteit binnen een bepaalde ruimte. Naarmate datacenters zich blijven ontwikkelen, wordt direct-to-chip koeling een belangrijke oplossing voor het streven naar duurzame, krachtige computerinfrastructuren.
Benefits of Direct-to-Chip Cooling in Data Centres
Liquid cooling through Coolant Distribution Units (CDUs) has revolutionized cooling performance in data centers, offering unparalleled efficiency and enhanced thermal management capabilities.
By utilizing liquid as a cooling medium, CDUs facilitate the transfer of heat more effectively than traditional air cooling methods, allowing for greater heat dissipation and improved temperature regulation.
This advanced cooling technology not only optimizes the thermal management of servers and equipment but also enables data centers to operate at higher power densities without compromising performance or reliability.
To fully realize the benefits of direct-to-chip cooling, advanced infrastructure is required. Coolant Distribution Units (CDUs) are the workhorses of this ecosystem. They safely and precisely isolate the facility water loop from the IT equipment cooling loop, ensuring that the massive heat loads generated by clusters of NVIDIA GB300s or AMD Helios chips are efficiently rejected without compromising the safety of the server racks.
We recommend establishing direct-to-chip cooling as a core data centre strategy. The advantages of deploying this technology extend far beyond simply managing temperatures:
- Enabling technologies such as CDUs and liquid cooling support the operation of incredibly high-density racks.
- The strategy significantly improves overall data centre energy efficiency.
- Liquid loops enhance hardware reliability by maintaining consistent operating temperatures.
- This cooling method is critical for enabling intensive AI and HPC workloads.
Video's