BASIS-PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Catalogusnr# EB0318-A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten
- Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig
- C13- en C19-uitgangen
- 1RU aluminium profiel
- Verstelbare montage zonder gereedschap
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.