Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Overzicht en veelgestelde vragen configurator

Overzicht en veelgestelde vragen configurator

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NIEUW

3D-configurator

Ontwerp uw aangepaste robuuste elektronische kast/serverkast met stalen frame met geïntegreerde elektromechanische accessoires.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D-configurator

Ontwerp een aangepaste kast met aluminium frame, ideaal voor laboratoria en studio's!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

FRONTPANEEL

3D-configurator

Ontwerp een aangepast voorpaneel met de gewenste handgrepen, schroeven, kleur, uitsparingen, tekst en afbeeldingen!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SUBRACK

3D-configurator

Ontwerp een aangepast subrack om te voldoen aan uw gewenste afmetingen en milieu-eisen!

• Prijzen weergegeven in bepaalde regio's

• 2D/3D/CAD-bestanden kunnen worden gedownload wanneer uw ontwerp is voltooid

Alle CONFIGURATORS

Introductie van een nieuwe generatie configurators met een intuïtieve grafische gebruikersinterface, dynamische CAD-generatie en volledige integratie in de website zonder extra software-installatie.

  • Geen registratie nodig, maar extra functies voor geregistreerde gebruikers.
  • Functionele grafische interface met slepen en neerzetten in een directe 3D visualisatie.
  • Componentenbibliotheken voor eenvoudige selectie van de onderdelen, plausibiliteitscontrole garandeert geldige resultaten.
  • Wijzigingsmodule om uitsnijdingen toe te voegen, met uitsnijdingbibliotheek en afdrukopties.
  • Meer dan 30 CAD-bestandsindelingen beschikbaar voor export, direct openen in CAD-software, slimme technische specificatie voor 3D PDF.
  • Na het opslaan van de configuratie wordt de stuklijst ingediend in de projectlijst van de website met directe prijsstelling en offerteaanvraag.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play

Algemene vragen

Moet ik altijd helemaal vanaf nul beginnen?

Nee, er zijn 3 manieren om een assemblage te starten:

Vanaf nul

  • Door de snelkoppeling op onze landingspagina te gebruiken: klik op de knop Wijzigen zonder een dimensie te hebben geselecteerd

Uit een catalogusartikel

  • Door naar de pagina met artikelbeschrijvingen te gaan en op de knop Wijzigen te klikken

Van een opgeslagen project

  • Klik in uw projectlijst op de knop Wijzigen (alleen beschikbaar als er geen offerteaanvraag is ingediend)
  • Klik in uw projectlijst op de knop Kopiëren

Hoe dieper u in uw productdefinitie gaat, hoe dichter u bij het eindproduct komt dat u in de configurator begint

Wat zijn de voordelen van registratie?

Registratie biedt extra functies die uw dagelijkse werk vergemakkelijken:

  • Tekeningen/modellen genereren van meer dan 30 bestandstypes
  • Configuratie opgeslagen in onze cloudomgeving, altijd en overal toegankelijk
  • Beveiligde opslagruimte die alleen toegankelijk is voor u.
  • Mogelijkheid om uw vorige assemblages te wijzigen en/of te kopiëren en/of te verwijderen
  • Meerdere projectlijsten kunnen per klant/toepassing worden beheerd
  • Directe prijsstelling (*) of snelle offerteaanvraag
  • Geautomatiseerde toewijzing van artikelnummers om uw bestelproces te vereenvoudigen

(*) alleen beschikbaar in bepaalde regio's

Hoe lang wordt mijn projectlijst opgeslagen?
  • Wij bieden 3 jaar gratis opslagruimte voor artikelen die niet zijn besteld.
  • Geen beperking op de duur van de projecthoeveelheid.
  • Na 3 jaar komen we bij u terug om te controleren of opgeslagen projecten nog geldig zijn of dat we ze kunnen verwijderen.
Moet ik software op mijn computer installeren?
  • Nee, onze configurators kunnen niet worden geïnstalleerd. Het zijn allemaal online tools op internet, geen installatie vereist.
  • U kunt onze configurators eenvoudig openen via uw webbrowser.
  • Het stelt ons in staat om altijd de laatste versie met de meest geavanceerde functies aan te bieden.
Kan ik mijn ontwerp met anderen delen?

Ja, u kunt uw configuraties eenvoudig delen door een technische specificatie te exporteren in verschillende bijgevoegde bestandstypes.

Hoe kan ik mijn CAD-bestanden downloaden?

Als u klaar bent met het configureren en wijzigen van uw voorpaneel, vindt u de optie om CAD-bestanden te maken onder de knopfuncties. CAD-bestanden zijn beschikbaar in verschillende types, in 2D en 3D, en kunnen ook rechtstreeks in uw CAD-software worden geladen.

Waar kan ik de stuklijst vinden?

De stuklijst wordt bijgewerkt in overeenstemming met uw configuratie en wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

Kan ik de prijs zien?

Als u bent geregistreerd en aangemeld, krijgt u voor de meeste producten direct een prijs en offerte.

Wat is mijn levertijd?

De levertijd is over het algemeen 5-10 werkdagen, maar kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de configuratie of uw geografische locatie.

Hoe kan ik de meting wijzigen van metrisch naar Engels?

In het OPTIEMENU van de configurator vindt u radioknoppen waarmee u kunt schakelen van metrische naar Engelse eenheden.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik communiceren met de grafische gebruikersinterface?

Klik hier voor meer informatie.


 

EuropacPRO subrack 3D-configurator


 

3D-configurator voorpaneel

Welk type frontpanelen zijn verkrijgbaar?

Met de configurator kunnen de volgende onderdelen worden geconfigureerd: vulpanelen, plug-in-eenheden en scharnierende panelen.

Klik hier voor meer informatie.

Is EMC-bescherming beschikbaar?

Ja, roestvrijstalen pakking of textielpakkingen voor 75 en 85 graden zijn beschikbaar om te selecteren en toe te voegen aan uw voorpaneelconfiguratie.

Welke handgreep moet ik kiezen?

Afhankelijk van uw eisen, kunt u kiezen uit statische handgrepen in trapeziumvorm, trapeziumvormige uitschuifhandgrepen, IEL/IET-handgrepen of een XL-handvat.

Klik hier voor meer informatie.

Wordt mijn voorpaneel gemonteerd geleverd?

Nadat u uw voorpaneel hebt geconfigureerd, kunt u kiezen of u het apparaat gemonteerd aan u wilt laten leveren of in afzonderlijke onderdelen wilt laten verpakken zodat u het zelf kunt monteren.

Novastar-kast 3D-configurator

Hoe bepaal ik welk frame het beste is?

De frameselectie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ingebedde belasting, uitsparing voor 19-inch panelen, mechanische spanning en bevestigingsfuncties.

Klik hier voor meer informatie.

Welke IP-classificatie kan ik verwachten?

Novastar voldoet aan IP40… hiervoor moet u IP40 pakkingset aan uw assemblage toevoegen en om afdekkingsonderdelen te gebruiken die passen bij deze classificatie (gebogen deuren, verzonken bovenafdekking, standaard basisplaatafdekking…)

Hoe kan ik externe apparaten in elkaar zetten?

Universele frames en frames voor zwaar gebruik hebben een T-moergroef in hun verticale profielen. Deze sleuven kunnen glijmoeren zoals 27230-144 accepteren om accessoires zoals hangarm, stekkerdozen te bevestigen…

Hoe kan ik mijn assemblage verlengen?

Novastar-frames kunnen naast elkaar worden geplaatst of zelfs op elkaar worden gestapeld.

Varistar CP-configurator

Wat is de gemiddelde tijd voor het configureren van een Varistar CP-kast?

Dit hangt af van de complexiteit van de configuratie, maar de meeste configuraties kunnen binnen 10 minuten worden voltooid.

Bekijk de volgende videotutorials

Als ik de configuratie start vanuit een vooraf geconfigureerde standaardkast, welke functies kunnen dan worden gewijzigd?

Als een standaardkast voldoet aan uw vereisten voor afmetingen, EMC-afscherming en bescherming tegen binnendringen, kan deze worden gebruikt als basis voor de configuratie om tijd te besparen.

Op de SKU-pagina kunt u eenvoudig op de knop 'AANPASSEN' klikken om de standaard stuklijst te wijzigen door niet alleen 19 inch-apparatuur toe te voegen, maar ook bekledingsonderdelen te vervangen door projectspecifieke onderdelen.

Wat niet kan worden veranderd zijn afmetingen, belastingsvereiste, type frame (statisch, mobiel, seismisch), IP- en EMC-eisen.

Welke productopties worden niet ondersteund in de configurator?

De meest voorkomende configuraties worden ondersteund door de configurator, met uitzondering van:

  • Standaard MIL-kasten
  • Boordkasten
  • Colocatiekasten
  • Gangpadafsluitingen
  • Lucht/water-warmtewisselaars - LHX- & SHX-portfolio
Als een optie niet wordt vermeld in de configurator, is dat dan nog mogelijk?

Niet alle standaardproducten worden aangeboden in de configurator, en als er geen standaardproduct bestaat, kan een aangepaste oplossing mogelijk zijn. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

Zijn Varistar CP-kasten voorgemonteerd en geaard verkrijgbaar?

Ja, Varistar CP-kasten worden standaard voorgemonteerd en geaard geleverd. Klanten kunnen ervoor kiezen om deze zonder aarding te ontvangen door te kiezen voor 'type aardingskit → geen aardingskit' in de online configurator.

Klanten kunnen ook bekledingsonderdelen en accessoires afzonderlijk bestellen via de website of via verkoop.

Welke Varistar-maten zijn verkrijgbaar in de configurator?

Deze configurator ondersteunt de volgende afmetingen, afhankelijk van de toepassing.

Klik hier voor meer informatie.

Wat biedt de configurator voor interieurbeheer?

Varistar CP biedt veel accessoires die op verschillende assen kunnen worden bevestigd. Afhankelijk van de toepassing kunnen interieurcomponenten op frame of op 19-inch schuifbevestigingen en op montagepaneel worden gemonteerd; de onderstaande tabellen geven een kort overzicht van de montagemogelijkheden.

Klik hier voor meer informatie.

Waar staan 'Xf'- en 'c'-afmetingen voor?

Met Varistar kunt u 19-inch schuifbevestigingen in de kast plaatsen en verplaatsen, zodat u extra ruimte aan de voor- en/of achterzijde hebt voor bekabeling of warmtebeheer.

Om de keuze van accessoires en de montage te vergemakkelijken, moet u de uitsparing definiëren die u wilt voor de voorste en/of achterste schuifbevestigingen. Deze positie van voor en/of achter heet 'Xf'

Als u van plan bent om twee paar schuifbevestigingen in uw kast te plaatsen, moeten we weten welke tussenafmetingen u wilt. Deze afmeting, aangeduid als 'c'-afmeting, zal helpen bij het noemen van de compatibele accessoires.

Klik hier voor meer informatie.

Zijn er testrapporten over de prestaties beschikbaar?

Er zijn testrapporten beschikbaar voor:

Bronnenbibliotheek | nVent

Welk EMC-afschermingsniveau kan worden bereikt?

Varistar CP heeft meerdere configuraties getest volgens

-IEC 61587-3 , getest tot 3 GHz

  • Met standaard massief metalen bekleding
  • Met geperforeerde deur
  • Met geperforeerde bovenklep
  • Met bodemplaat met kabelingang
  • Voor configuratie naast elkaar
  • Met deur met filterventilator

-EN 61000-5-7 , getest tot 18 GHz

  • Met standaard massief metalen bekleding
  • Met deur met filterventilator

Klik hier om de testrapporten te vinden.

Wat zijn de verschillen tussen frametypen?

Voor de eenvoud zijn drie frametypen vooraf gedefinieerd om te voldoen aan de eisen van de meeste toepassingen. Hier volgt een korte beschrijving van elk type:

Klik hier voor meer informatie.

Welk type deuren en handgrepen worden aangeboden?

Afhankelijk van de vereisten voor bescherming tegen binnendringen en EMC die u verwacht, biedt Varistar CP een grote verscheidenheid aan deuren en handgrepen.

Klik hier voor meer informatie.