Geavanceerde PDU's
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Geschakelde stopcontacten
- Nominale spanning
- Rekeenheden
- Type meting
Filter toegepast: 1
Producten | 2 resultaten (23 artikelen)

Basis-PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.

Basis-PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.