Kabelbeheer Kabelbeheer Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Adapter (2) Montageset (1) Beugel (5) Borstelstrip (4) Behuizing/rekpaneel (19) Kabelklem (1) Kabeloog (14) Kabelsteun (4) Kabelbinder (3) Kabelgoot (5) Klem (8) Deksel (6) Frontpaneel (8) Aardingsset (6) Geleider (2) Haak- en lusbevestiging (2) Montageset (2) Steunrail (13) Alles weergeven Bekijk minder Productserie ComLine (1) Etsirack (1) Eurorack (7) Labrack (3) Novastar (4) Varistar (5) Varistar CP (53) Alles weergeven Bekijk minder Type 19 inch frontpaneel (8) Kabelkanaal (5) Kabelklem (8) Kabelgoot (4) Kabelladder (2) Kabelpaneel (13) Kabelsteunarm (2) Kabelsteun, bevestiging achter (2) Kabelsteun, zijbevestiging (9) Kabelbinder (2) Adapter voor kabelgoot (2) Vingerset (1) Aardingsset (6) Montagebeugel (2) Verticaal (1) Alles weergeven Bekijk minder Kleur Zwart (4) Zwartgrijs (33) Lichtgrijs (12) Zilver (1) Werkt met 19 inch omkasting (8) Gangpadinsluiting (2) Behuizing (19) LSA+-geleiderails (2) Buitenkasten (1) Varistar CP (17) Wandmontagebehuizingen (8) Alles weergeven Bekijk minder Rekhoogte 1U (6) 2U (4) 3U (3) 4U (3) 38U (2) 42U (4) 47U (3) 52U (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Aluminium (4) Rubber (2) Staal (77) Polyamide (10) Polypropyleen (3) Polyethyleen (1) PVC (3) Polyamide 6 (2) Polyamide 66 (3) Thermoplastisch elastomeer (1) Zinklegering (2) Alles weergeven Bekijk minder Hoogte 42.5mm (2) 42.6mm (2) 43.6mm (4) 44mm (3) 81.7mm (2) 88.1mm (2) 105mm (1) 134.7mm (1) 179.1mm (1) 446mm (1) 496mm (1) 604mm (1) 670mm (1) 915.5mm (1) 1019mm (1) 1800mm (2) 2000mm (4) 2200mm (3) 2450mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Montage Opschroefbare voorzijde (8) Kleurcode RAL 7021 (33) RAL 7035 (9) Afwerking Aluminium-verzinkt (1) Geanodiseerd (4) Gepoedercoat (46) Vertind (8) Verzinkt (18) EMC-afscherming Nee (8) Lengte 39.5mm (1) 55mm (1) 80mm (1) 92mm (1) 100mm (1) 115mm (2) 466.4mm (1) 550mm (1) 666.4mm (1) 750mm (1) 766.4mm (1) 866.4mm (2) 966.4mm (2) 1000mm (1) 1066.4mm (2) 1200mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 95HP (8) Breedte 30mm (5) 31mm (1) 70mm (1) 75mm (1) 100mm (3) 110mm (6) 150mm (4) 250mm (3) 300mm (3) 483mm (8) 600mm (1) 800mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 1.5mm (8) 10mm (6) 59mm (1) 60mm (1) 70mm (1) 85.3mm (1) 92mm (1) 100mm (2) 103.2mm (1) 120.3mm (1) 120.8mm (1) 150mm (4) 170mm (1) 180mm (1) 250mm (3) 300mm (2) 587mm (1) 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (3) 1100mm (2) 1200mm (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Afwerking voorzijde Geanodiseerd (1) Gelakt (7) Afwerking achterzijde Geleidend (1) Gelakt (7) Beschermingsklasse IP20 (3) Statische belasting 2kg (1) 5kg (1) Alles weergeven Bekijk minder ToepassenFilter1Filter toegepast: 1Categorie: KabelbeheerAlle filters weergeven (1) Subcategorieën19-inch kabeldoorvoerDetailsKabelgeleiding binnenDetailsKabelbevestigingDetails