Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Afdrukken
CNC highly accuracy vision automatic measuring system

MicroTCA-systeem voor machinevision

Het systeem is een zeer schaalbaar platform voor geavanceerde toepassingen voor beeldverwerking van machines en video's voor automatisering, medische toepassingen, transport en openbare veiligheid. Het chassis moet modulair, flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig zijn om nieuwe of veranderende hardware te kunnen integreren.

Uitdaging:

Het doel was om zes sleuven in een compact 19-inch systeem te hebben. Dit vormde een uitdaging voor het mechanische ontwerp van het systeem en de positionering van de backplane-sleuven om de hoge verwerkingsdichtheid te garanderen. De dichtheid van de krachtige printplaten vereist een goede koeloplossing die het chassis kan aanpassen aan de toepassingsomgevingen in de verschillende verticale markten.

Oplossing:

Het vision-systeem is ontworpen volgens de MicroTCA.4-standaard, in vergelijking met industriële pc's biedt het een hogere bandbreedte en maakt het de aansluiting van meer camera's mogelijk, zelfs in 1 GbE- of 10 GbEvision-, cameralink- of Coax Press-versies. Het aantal gebruikte camera's is afhankelijk van de verschillende protocollen. Met twee afzonderlijke hoofdcomplexen kan het systeem twee verschillende taken uitvoeren in één toepassing. Om zo veel mogelijk ruimte voor de insteekkaarten te hebben, kunnen het linker- en rechterzijpaneel en de bijbehorende RTM's van onder naar beneden worden gemonteerd. Zo was een hoogte van 2 U mogelijk. De koeloplossing is variabel en de ventilatorschotel is verwisselbaar. Koeling is mogelijk van links naar rechts of van voor naar rechts en kan worden aangepast aan de installatie en beschikbare ruimte in een elektronicakast.

Projectdetails:

Locatie: Duitsland

Industrie: Testen en meten

Toepassing: Maschine Vision System

Klant: Power Bridge

Technologie: MicroTCA

Casestudy downloaden