Varistar CP MIL
19-inch kasten die zijn ontworpen om de meest veeleisende omgevingen te weerstaan
NVent SCHROFF heeft de Varistar CP MIL-lijn ontwikkeld met meer dan 60 jaar kasttechniek en -ontwerp om geavanceerde militaire elektronica te beschermen in de zwaarste omgevingen. Deze Custom kant-en-klare kasten (COT's) zijn ontworpen om te voldoen aan de MIL-normen en kunnen worden ontworpen om te voldoen aan de specificaties die nodig zijn om de meest gevoelige elektronica te beschermen. Van geavanceerde koeling tot zeer aanpasbare functies, de Varistar CP MIL heeft essentiële elektronica, letterlijk behandeld.
Ontworpen om elektronica fysiek en thermisch te beschermen:
- Ontworpen om gevoelige en bedrijfskritische elektronica te beschermen in de meest robuuste omgevingen
- Geavanceerde koelopties, waaronder conditie, lucht, hypbrid en vloeistofkoeling
- Zeer aanpasbaar om te voldoen aan een breed scala aan toepassingsvereisten
Gemaakt en getest om te voldoen aan MIL-normen en alle andere certificeringen:
- Voldoet aan diverse MIL Cabinet-certificeringen: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
- Bescherming rondom: EMC (en 61000-5-7 en IEC 61587) IP 55-beveiliging (IEC 60529) en brandveiligheid (EN45545).
- Samengesteld in de VS om te voldoen aan ITR en cybersecurity compliance.
De speciale kant-EN-klare benadering (KINDERBEDJES) maakt snelle toegang tot aangepaste kasten mogelijk:
- Het MIL Varistar-platform kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan de toepassingsvereisten met een uitgebreid herontwerp
- Wereldwijde leverancier met schaal om snel onderdelen te kopen en te produceren
- Ervaar Cabinet Engineers met meer dan 60 jaar expertise op het gebied van aangepaste kastproductie en thermisch beheer om elke stap van het ontwerpproces te vergemakkelijken
Ontdek de functies van Varistar CP MIL
Casestudies
Contact met ons opnemen
Voor meer informatie over ons Varistar CP MIL-aanbod kunt u contact opnemen met een 19” kastspecialist