Soluções de instalação e fixação elétrica
Instalação e fixação elétrica para locais de trabalho mais seguros e mais eficientes
Desde 1956, os prestadores de serviços confiam na qualidade superior e na facilidade de utilização dos produtos nVent CADDY – uma gama inovadora e completa de soluções. As soluções nVent CADDY estão presentes para os clientes durante todos os passos do trabalho, desde o design à instalação até à inspeção.
Confie nas nossas inovadoras soluções de instalação e fixação elétrica nVent CADDY, fáceis de instalar e sem necessidade de ferramentas, incluindo:
- Soluções pré-fabricadas (apenas disponíveis na América do Norte)
- Embutidas na parede e em parede de pernos
- De teto e em contexto acústico
- Acessórios para plataforma
Resolva os desafios comuns do local de trabalho, incluindo os relacionados com os requisitos dos códigos de construção, de prazos do projeto, de escassez de trabalhadores qualificados, de segurança em caso de incêndio e de proteção crítica de edifícios e equipamentos usando soluções nVent CADDY. Os produtos nVent CADDY foram concebidos para serem seguros, rápidos e fáceis.
Seguros
Os nVent CADDY foram concebidos para terem vários componentes que não necessitam de ferramentas, para uma instalação mais segura, com menos ferramentas.
Rápidos
Os produtos da nVent CADDY foram concebidos para reduzir o tempo total de instalação e o custo de instalação. Essas soluções de produtos também podem ser pré-fabricadas, movendo uma quantidade substancial do trabalho previamente realizado em elevadores e escadas para o nível do solo.
Fáceis
Os produtos nVent CADDY foram concebidos para terem hardware seguro e menos peças, e para necessitarem de menos ferramentas, facilitando a instalação através da eliminação de passos no processo e poupando tempo no geral.
Pré-fabrico
As soluções pré-fabricadas nVent CADDY são feitas para eletricistas, por eletricistas
Desde conjuntos simples a sistemas complexos, a nossa equipa pode fazer tudo. As soluções pré-fabricadas nVent CADDY são personalizáveis para se adaptarem melhor ao seu projeto e incluem uma equipa para inspecionar e testar todos os componentes. As soluções pré-fabricadas nVent CADDY são fornecidas com:
- Desenhos esquemáticos com cada caixa de envio que identificam numericamente cada local de montagem
- Etiquetas de montagem grandes que incluem todos os dados necessários para instalar o conjunto e o cabo, incluindo ligações de entrada e saída, altura de montagem e informações sobre o circuito
- Conjuntos com um sistema de fundo aberto que permite a realização de todas as terminações na parte traseira da caixa de derivação
Na parede
A nVent CADDY tem as soluções de instalação, fixação elétrica, de produtos para parede e em parede de pernos adequadas para o seu trabalho
A nVent CADDY tem uma gama completa de soluções inovadoras para parede e em parede de pernos, estrategicamente concebidas para serem seguras, rápidas e fáceis de utilizar. Estas soluções podem ser facilmente montadas em paredes de madeira ou metal e incluem as seguintes áreas de produtos:
- Suportes de montagem entre caixa de pernos
- Caixa em perno individual
- Soluções para parede pré-fabricadas
- Apoios de calha e suportes de aparafusadora
De teto e em contexto acústico
Os ganchos, fixadores, molas e grampos nVent CADDY aceleram os trabalhos no teto e acústicos
Proteja os tetos, os candeeiros, as caixas de saída e muito mais com soluções expressamente concebidas para ajudar os prestadores de serviços a trabalhar mais rapidamente.
Com uma grande variedade de opções para instalações simples a complexas, os produtos de fixação, suspensão e suporte nVent CADDY para tetos e ambientes acústicos facilitam todos os trabalhos.
Os benefícios de instalações no teto:
- Adaptáveis e flexíveis às necessidades únicas do local de trabalho
- Elevada força de aderência
- Elevada capacidade de carga devido à elevada resistência à tração
- Leves
- Excelente compatibilidade de materiais em vários substratos
- Instalação simplificada
Acessórios estruturais elétricos
Saiba mais sobre a ampla gama de acessórios estruturais elétricos para cabos e condutas, incluindo vigas, plataformas, bandejas de cabos e muitos outros grampos e molas.
Plataforma
Os acessórios da plataforma nVent CADDY aumentam a eficiência e a flexibilidade da instalação
Os suportes da plataforma nVent CADDY são um método rápido e seguro para instalar condutas da plataforma e instalações de caixas elétricas na parede. Esta solução de produto proporciona funcionalidade numa gama de configurações de condutas e de espessura da plataforma de betão. A série FBS foi concebida para proporcionar flexibilidade posicional na aplicação com a fixação adicional de fixadores CADDY. Disponível em várias alturas de suporte, configurações trapezoidais e acessórios.
Produtos em destaque
Precisa de ajuda adicional?
Tem um projeto pré-fabricado, na parede ou no teto que está pronto para planeamento?
Entre em contacto connosco e diga-nos como podemos ajudar com soluções nVent CADDY, experiência ou oferta de produtos.