Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edifícios

Edifícios
SOLUÇÕES SIMPLES, RESULTADOS RÁPIDOS

A nVent HOFFMAN tem as soluções mais económicas e prontamente disponíveis

Os fornecedores comerciais responsáveis pela instalação elétrica têm prioridades simples: fazer o trabalho corretamente, em segurança e rapidamente. Com os produtos de linha superior da nVent HOFFMAN adequados para milhares de aplicações elétricas, os empreiteiros podem concentrar-se mais em cumprir os prazos do projeto e menos em adquirir os componentes certos.

  • Gama completa de produtos para atender ao mercado comercial
  • A inovar constantemente, criando as soluções mais económicas
  • Disponível através de distribuidores elétricos locais e com nove armazéns regionais
  • Concebidos e fabricados de acordo com as mais elevadas normas UL e NEMA para proporcionar uma proteção superior para componentes críticos

Oferecemos o que espera: uma gama completa de soluções em que pode confiar, com funcionalidades que permitem poupar custos e que estão disponíveis quando necessário.

Ferramenta interativa de edifícios comerciais

Clique na imagem abaixo e, em seguida, em cada área para saber mais sobre as soluções para edifícios comerciais da nVent HOFFMAN.

Commercial Building Interactive Tool

Armários comerciais

Medium Hinged-Cover Type 1

Tampa articulada média tipo 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Proteção contra gotejamento com tampa roscada tipo 3R

Screw-Cover Type 1

Tampa roscada tipo 1

Horizontal-Mount Type 3R

Montagem horizontal tipo 3R

Conduta para cabos

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Secção reta com tampa articulada de conexão tipo 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Secção reta com tampa plana de conexão tipo 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Calha para cablagem com tampa roscada tipo 3R

Recursos