Plano de simplificação de Fusion G7
Plano de simplificação de Fusion G7
Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio de armários modulares de instalação no solo, armários de montagem na parede e caixas de terminais. Iremos descontinuar a gama de armários Fusion G7 a partir de:

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:
- Os armários de montagem na parede MAS-MAD substituem a gama Fusion G7.
Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.
PRODUTO | GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS | SUBSTITUÍDAS POR |
|---|---|---|
| Armários de montagem na parede | Aço macio, Fusion G7
| Aço macio, MAS-MAD
|
QUANDO E COMO SERÁ A FUSION G7 DESCONTINUADA?
A gama Fusion G7 será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:
| Ação | Prazo |
|---|---|
| Sem mais orçamentos ou SPA | 1 de maio de 2022 |
| Parar de aceitar encomendas | 1 de junho de 2022 |
| Interromper a produção para a maioria dos clientes | 1 de setembro de 2022 |
| Encerrar completamente a linha de produção da Fusion G7 | 1 de outubro de 2022 |
Atenção:
- Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
- Os projetos em curso para produtos Fusion G7 personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
- A nVent Hoffman prestará assistência a projetos de alta complexidade atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.
QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?
| Armários de montagem na parede Fusion G7 | Produto Fusion | Substituídos por |
|---|---|---|
| Armários em aço macio de montagem na parede, porta única | GxxxG | MAS |
Transfira a nossa comparação de Fusion G7 com IEC.
A partir de 1 de outubro de 2022, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para a gama Fusion G7 ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.
EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?
Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.
Armários de montagem na parede
Fusion G7 vs. MAS (porta única) e MAD (porta dupla) em aço macio
Fixação de armários
| Fusion G7 | MAS-MAD (aço macio) |
|---|---|
| Aço macio | Aço macio |
| Fixação na parede: 19 mm em relação à parte superior/inferior 19 mm em relação ao lado | Fixação na parede: 20 mm em relação à parte superior/inferior 20 mm em relação ao lado |
Dimensões da placa de montagem
| Fusion G7 | MAS-MAD (aço macio) |
|---|---|
| Altura útil: Altura nominal – 42 mm | Altura útil: Altura nominal – 30 mm |
| Largura útil: Largura nominal – 46 mm | Largura útil: Largura nominal – 50 mm |
Sistema de bloqueio
| Fusion G7 | MAS-MAD |
|---|---|
| Aço macio: Plástico | Aço macio: Metálico |
Placas passa-cabos
| Fusion G7 | MAS-MAD (aço macio) e ASR-ADR (aço inoxidável) |
|---|---|
| Aço macio incluído em armários com profundidade a partir de 200 mm | Aço macio incluído em todos os armários |
Acabamento
| Fusion G7 | MAS-MAD (aço macio) |
|---|---|
| Aço macio com revestimento a pó RAL7035 | Aço macio com revestimento a pó RAL7035 |
Perguntas frequentes
Acessórios e substituições
Pergunta
Como posso encomendar um acessório ou peça de substituição para a atual gama Fusion ?
Resposta
Se souber o número do artigo, pode efetuar a encomenda como habitualmente. Se não souber o número do artigo, contacte o seu representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.
Armários padrão e personalizados
Pergunta
A nVENT HOFFMAN garante que poderei encomendar armários Fusion G7 de série até 1 de junho de 2022?
Posso encomendar soluções personalizadas para as gamas que estão a substituir a Fusion G7?
Resposta
Embora o stock de Fusion G7 vá ser gradualmente reduzido antes da descontinuação da Fusion a 1 de outubro de 2022, a nVent HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.
Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.
Outros
Pergunta
As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que os armários Fusion G7?
Quem posso contactar para obter mais informações?
Resposta
Sim, os armários de substituição atingem a mesma classificação IP, de acordo com a norma IEC 60529, e a mesma classificação de tipo NEMA.
Caso tenha dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.