Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Locais perigosos

Locais perigosos

PROTEGER AS PESSOAS – REDUZIR OS CUSTOS

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Escolha o produto certo quando a segurança e a proteção são fundamentais

Os locais perigosos podem implicar a exposição a líquidos, gases ou vapores que atacam as superfícies em que se encontram. As reações químicas podem acelerar a corrosão e ter outros efeitos nocivos nas superfícies. As temperaturas extremas, os líquidos inflamáveis ou o pó, ou mesmo o pó metálico, têm um potencial de ignição se expostos a uma fonte de ignição e oxigénio. O equipamento certo é essencial para evitar incêndios e explosões nestes locais perigosos.

  • Experiência no setor para ajudar a selecionar os materiais certos para evitar ou reduzir a fixação no armário
  • Em conformidade com as certificações ATEX, IECEx, AEx e outras certificações globais, resistente a ambientes exigentes com manutenção mínima necessária
  • Combate a ataques químicos como sulfureto de hidrogénio, cloreto férrico, ácido fluorídrico, etc.
  • Prolongar a vida útil da proteção do equipamento

PRODUTOS EM DESTAQUE

Armários articulados 316SS ZonEx ATEX IECEx, tipo 4X, design ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Concebidos e certificados para cumprir a Diretiva ATEX 2014/35/UE, bem como as normas IECEx e AEx, para garantir uma maior segurança no alojamento de componentes elétricos em aplicações de zona 1 e zona 2.

Armários de tampa roscada ZonEx ATEX IECEx, tipo 4X, design EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Concebidos e certificados para cumprir a Diretiva ATEX 2014/35/UE, bem como as normas IECEx, para garantir uma maior segurança no alojamento de componentes elétricos em aplicações de zona 1 e zona 2.

Armário de terminais não metálico ZonEx

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideal para terminações de campo em locais perigosos. Pode ser utilizado para proteger o equipamento e as terminações contra contaminantes corrosivos, respeitando simultaneamente as rigorosas exigências.

SpectraCool Narrow para locais perigosos no interior/exterior

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Especificamente concebido para arrefecimento em locais perigosos. Design apelativo sem estrutura de ferro fundido pesado e uma utilização mínima de fixadores visíveis.

Aquecedores para locais perigosos

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Concebidos para utilização em locais perigosos onde os componentes eletrónicos necessitam de proteção contra temperaturas extremamente frias, condensação e corrosão.

Vedantes de orifício para locais perigosos

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Certificados para utilização em armários metálicos não pintados, estes vedantes de orifício garantem uma vedação estanque ao pó, ao óleo e à água. Concebidos para vedar orifícios de pressão adicionais, aberturas de condutas e aberturas de pressão, estes vedantes de orifício de autocentragem são fáceis de instalar.

Respiradores de drenagem para locais perigosos

BreatherDrains_m_sq.webp

Evite a acumulação de humidade no interior de armários com aprovação relativa a perigos, mantendo a classificação tipo UL do armário. Permita que o ar dentro de um armário flua para a atmosfera circundante, evitando a condensação e quaisquer potenciais danos no equipamento elétrico.

Kits de janelas para locais perigosos

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Garanta uma vedação estanque ao pó, ao óleo e à água. Concebidos para serem utilizados como janelas de visualização, estes kits de janelas são ideais para a visibilidade dos componentes internos do armário. As janelas são facilmente instaladas através de um recorte no armário e da fixação da janela e da estrutura com o material de montagem incluído.

RECURSOS