Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plano de simplificação de MultiBox e MultiBox G

MultiBox e MultiBox G

MultiBox e MultiBox G

Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio ao descontinuar a MultiBox e a MultiBox G. Descontinuaremos a gama MultiBox partir de:

Fusion Timeline.png

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:

  • QLine D, E e I para substituição de MultiBox e MultiBox G.

Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.

PRODUTO

GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS

SUBSTITUÍDAS POR

Armários de montagem na parede

Aço macio, Fusion G7

Fusion card 324x200.png

Aço macio, MAS-MAD

MAS card 324x200.png

MAD card 324x200.png

QUANDO E COMO SERÃO DESCONTINUADAS AS MULTIBOX E MULTIBOX G?

As gamas MultiBox e MultiBox G serão descontinuadas em todos os mercados da seguinte forma:

Ação

Prazo

Sem mais orçamentos ou SPA

31 de maio de 2023

Parar de aceitar encomendas

15 de junho de 2023

Obsoleto

30 de junho de 2023

Atenção:

  • Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
  • Os projetos em curso para produtos MultiBox personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
  • A nVent Hoffman prestará assistência a projetos de alta complexidade atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.

QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?

Linha(s) de produtos descontinuada(s)Família descontinuada Substituídos por
MultiBox e MultiBox G MB1 e MB2QLine D, E eI

Transfira a nossa comparação de MultiBox e MultiBox G com QLine. Transferir

A partir de 30 de junho de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para as gamas MultiBox e MultiBox G ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

Information_Icon_black_2.png

Atenção:

A partir de 1 de setembro de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para as gamas ALED ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?

Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.

Produto obsoleto vs. produto de substituição

Tipo NEMA

ANTIGONOVO
MBQ – Polistireno – 4X, 12QLine D – ABS – 4, 4X, 6, 12, 13
MB – Polistireno – 4X, 12QLine I ou QLine D – 4, 4X, 12, 13

Classificação IP

ANTIGONOVO
IP66

Material

ANTIGONOVO
PolicarbonatoABS
PolistirenoPolicarbonato

Acabamento

ANTIGONOVO
RAL7035RAL7035

O QUE É QUE O PORTEFÓLIO DE PRODUTOS QLINE DA NVENT HOFFMAN DISPONIBILIZA?

A nVent HOFFMAN QLine tem mais de 200 SKU com classificações de tipo universal 4, 4X, 6, 12, 13 e IP67, podendo ser configurada de acordo com as necessidades de modificação do cliente. Os nossos clientes obtêm acesso mais rápido e fiável a produtos de alta qualidade, bem como suporte e serviços localizados de fornecedores qualificados.

Relações comerciais fáceis. A nVent HOFFMAN disponibiliza uma gama exclusiva de tamanhos e opções de materiais para a QLine. Todos os produtos nVent HOFFMAN são fabricados de acordo com os mais elevados padrões e apoiados por assistência e apoio de vendas em todo o mundo. Estamos também empenhados na inovação contínua, procurando sempre soluções novas e melhores para simplificar a vida dos nossos clientes.

Gama QLine. Os nossos clientes podem agora escolher de entre uma ampla variedade de acessórios adaptados às suas necessidades. Disponíveis em ABS e policarbonato.


Digitalização. Para um design mais rápido e encomendas simplificadas, os clientes podem aceder a acessórios relacionados online, folhas de dados de produtos, desenhos 2D e 3D e certificados da agência de aprovação.

Perguntas frequentes

Acessórios e substituições

Pergunta

Como posso encomendar um acessório ou peça de substituição para as atuais gamas MultiBox e MultiBox G?

Durante quanto tempo vão estar disponíveis os acessórios e peças de substituição compatíveis com as gamas do boletim atual?

Resposta

Se souber o número do artigo, pode efetuar a encomenda como habitualmente. Se não souber o número do artigo, contacte o seu representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.

A nVent HOFFMAN assegura que as peças de substituição e sobresselentes para MultiBox e MultiBox G, bem como acessórios dedicados, estão disponíveis até 3 anos após a última data de fabrico. No entanto, só estarão disponíveis mediante pedido após a última data de fabrico

Armários padrão e personalizados

Pergunta

A nVent HOFFMAN garante que poderei encomendar armários MultiBox e MultiBox G de série até 15 de junho de 2023?

Posso encomendar soluções personalizadas das gamas que estão a substituir?

Resposta

Embora o stock de MultiBox e da MultiBox G vá ser gradualmente reduzido antes de ser descontinuado a 15 de Junho de 2023, a HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.

Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.

Outros

Pergunta

As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que MultiBox e MultiBox G?

Resposta

Sim, os substitutos atingem uma classificação IP igual ou superior, de acordo com a norma IEC 60529, e uma classificação NEMA TIPO superior.