Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plano de simplificação de ProLine

Plano de simplificação de ProLine

A PROLINE VAI SER DESCONTINUADA

Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio de armários modulares de instalação no solo, armários de montagem na parede e caixas de terminais. Iremos descontinuar a gama de armários ProLine a partir de:

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:

  • Os armários modulares de instalação no solo MCS-MCD substituem a gama ProLine.

Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.

PRODUTO

GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS

SUBSTITUÍDO POR

Armários modulares

Armário modular ProLine

ProLine card 324x200.png

Modular MCS-MCD

MCS card 324x200_2.png

MCD card 324x200_2.png

QUANDO E COMO SERÁ A PROLINE DESCONTINUADA?

A gama ProLine será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:

AçãoPrazo
Sem mais orçamentos ou SPA1 de janeiro de 2023
Parar de aceitar encomendas1 de junho de 2023
ProLine obsoleta1 de dezembro de 2023

Atenção:

  • Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
  • Os projetos em curso para produtos ProLine personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
  • A nVent Hoffman irá apoiar projetos de alta complexidade, atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.

QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?

Armários modulares ProLineProduto ProLineSubstituídos por
Armário modular em aço macio, porta únicaPPMCS
Armário modular em aço macio, porta duplaPPODMCD
Information_Icon_black_2.png

Atenção:

A partir de 1 de setembro de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para as gamas ALED ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

Information_Icon_black_2.png

Atenção:

A partir de 1 de dezembro de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para a gama ProLine ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?

Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.

Armários modulares de instalação no solo

ProLine vs. MCS (porta única) e MCD (porta dupla)

Fixação de armários

ProLineMCS-MCD
Fixação da peça de canto:
40,5 mm em relação à dianteira/traseira
20,5 mm em relação ao lado
Fixação da peça de canto:
34,5 mm em relação à dianteira/traseira
34,5 mm em relação ao lado
Fixação no solo:
40 mm em relação à dianteira/traseira
57 mm em relação ao lado
Fixação no solo:
62,5 mm em relação à dianteira/traseira
62,5 mm em relação ao lado

Dimensões da placa de montagem

ProLineMCS-MCD
Altura útil: Altura nominal – 106 mmAltura útil: Altura nominal – 115 mm
Largura útil: Largura nominal – 106 mmLargura útil: Largura nominal – 70 mm

Sistema de bloqueio

ProLineMCS-MCD
Tampa de fechadura em porta única e pega em porta duplaTampa de fechadura em porta única e dupla, pega disponível como acessório
3 pontos de bloqueio4 pontos de bloqueio

Olhais de elevação

ProLineMCS-MCD
IncluídoDisponível como acessório

Classificação de carga

ProLine (lb/kg)MCS-MCD (lb/kg)
Estrutura: 3000/1361Estrutura: 3057/1386
Fator de segurança: 1,25
Placa de montagem: 1200/544Placa de montagem: 1349/612
Fator de segurança: 1,25
Porta: 150/68Porta: 202/92
Fator de segurança: 1,25
Painel traseiro: 150/68Painel traseiro: 202/92
Fator de segurança: 1,25
Painel lateral: 300/136Painel lateral: 220/100
Fator de segurança: 1,25
Placas inferiores: 125/57Placas inferiores: 200/90
Fator de segurança: 1,25

Nota: A capacidade de carga de MCS-MCD foi testada para cumprir as especificações do mercado europeu. Contudo, não significa que os valores da tabela acima sejam os mais elevados.

Perguntas frequentes

Armários padrão e personalizados

Pergunta

A nVent HOFFMAN garante que poderei encomendar armários ProLine de série?

Posso encomendar soluções personalizadas para as gamas que estão a substituir a ProLine?

Resposta

Embora o stock de ProLine vá ser gradualmente reduzido antes da descontinuação da ProLine, a nVent HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.

Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.

Outros

Pergunta

As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que os armários ProLine?

Quem posso contactar para obter mais informações?

Resposta

Sim, os substitutos atingem uma classificação IP igual ou superior, de acordo com a norma IEC 60529, e uma classificação NEMA TIPO superior.

Caso tenha dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.