Mastros
Produtos | 19 resultados (53 artigos)

Mastro de aço inoxidável SIM
Mastro em aço inoxidável SIM para montagem do terminal aéreo do emissor do dispositivo de ionização.

Mastro de fibra de vidro nVent ERICO Ericore
Mastro de fibra de vidro nVent ERICO Ericore para terminais aéreos usando condutor de descida isolado.

Mastro inferior ISOnV
Para uso com o conjunto do mastro superior ISOnV em instalações verticais tipo cantilever.

Mastro de alumínio
Mastro de alumínio para terminal aéreo de proteção contra descarga atmosférica.

Conjunto de suporte de bloco de concreto ISOnV
O conjunto de suporte do bloco de concreto nVent ERICO ISOnV é usado para ancorar suportes de mastro em superfícies horizontais.

Mastro inferior ISOnV com saída
Mastro ISOnV nVent ERICO usado com o conjunto do mastro superior ISOnV em instalações de pedestal do mastro

Mastro de fibra de vidro ISODC
Mastro de fibra de vidro ISODC de proteção contra descarga atmosférica para seção do mastro não condutor de terminais aéreos usando condutor de descida isolado.

Mastro de alumínio com base
Mastro de alumínio para terminal aéreo de proteção contra descarga atmosférica com apoio.

Extensão para haste rosqueada
A extensão por haste rosqueada é usada com suportes de bloco de concreto para nivelar a instalação de suportes de mastro em superfícies inclinadas.

Base de mastro de aço inoxidável SIM
Base de mastro em aço inoxidável SIM usada para fornecer um ponto de montagem para os mastros SIM em aço inoxidável.

Encaixe de adaptador de mastro
Mounts nVent ERICO System 1000 Interceptor into the fiberglass mast.

Conjunto do mastro superior ISOnV
O mastro nVent ERICO ISOnV usado para suportar mastros inferiores ISOnV.