Soluções de refrigeradores de água
As soluções de refrigeradores da nVent HOFFMAN proporcionam a confiança tranquilizante de que os seus sistemas elétricos e maquinaria críticos estão protegidos para maximizar o tempo de atividade e prolongar a vida útil.
Os refrigeradores industriais ajudam a criar condições ideais para o funcionamento fiável de produtos, mecanismos e maquinaria numa variedade de indústrias.
Os refrigeradores da nVent HOFFMAN são configuráveis e estão disponíveis numa vasta gama de capacidades para proporcionar flexibilidade e satisfazer requisitos de refrigeração precisos. Foram concebidos para minimizar a área de ocupação, permitirem uma fácil reparação e manutenção e integrarem-se com outros produtos para uma solução de sistema escalável.
A nossa gama de refrigeradores está disponível em vários tamanhos com uma grande variedade de funcionalidades
Os refrigeradores podem ser utilizados para arrefecer equipamentos críticos ou em conjunto com permutadores de calor ar-água para o arrefecimento de armários.
- Com mais de 40 opções de configuração, na gama de capacidade de 900 W a 134 kW, o refrigerador pode ser otimizado para se adaptar a necessidades específicas de equipamento numa variedade de indústrias.
- O design de dimensões reduzidas poupa espaço crítico para maquinaria e equipamento.
- Design ecológico disponível com ventiladores de elevado desempenho e eficiência energética e condensadores de microcanal para reduzir a quantidade de refrigerante necessária.
- É possível obter uma precisão de até ± 0,5 °C para uma produção de alta qualidade e fiabilidade do sistema.
- Disponível em instalações interiores ou exteriores que permitem a máxima flexibilidade de localização.
- Concebidos para serem úteis na manutenção de sistemas críticos em execução, combinados com o serviço e a assistência líderes da indústria da nVent.
PRODUTOS EM DESTAQUE (#produtosemdestaque)
PRODUTOS EM DESTAQUE
RECURSOS (#recursos)
CONTACTE-NOS (#contacte-nos)