Serviços públicos - Cloned
Tranquilidade para a distribuição segura de energia
Os projetos no segmento dos serviços públicos implicam diretrizes e requisitos de segurança rigorosos para cumprir os códigos locais. A nVent HOFFMAN provou a capacidade de satisfazer os requisitos dos serviços públicos locais, ao mesmo tempo que oferece soluções económicas e prontas a utilizar.
- Coloque as junções em segurança com armários seccionadores monofásicos e trifásicos com uma classificação de 15 kV e 25 kV a 200 A ou 600 A
- Coloque os transformadores de instrumentos e os circuitos de derivação em segurança com uma vasta gama de armários de CT e caixas de terminais que se adaptam a requisitos específicos de serviços públicos locais
- Proteja os componentes críticos contra a chuva e outros fatores meteorológicos nestas aplicações exteriores com armários que vão além dos requisitos mínimos de classificação ambiental
- Esforços contínuos para fornecer produtos e soluções inovadores, incluindo a nossa calha angular para cablagem económica, a caixa de tração em aço inoxidável de grau de empreiteiro e a calha e o extensor da caixa de tração.
PRODUTOS (#produtos)
PRODUTOS
- Armários de montagem na parede em aço inoxidável
- Armários de montagem na parede em aço macio de porta única
- Armários de montagem na parede em aço macio de porta dupla
- Armários industriais de montagem na parede em alumínio
- Caixas de terminais em alumínio
- Armários modulares em aço macio de porta única
- Armários modulares em aço macio de porta única com vidro e estrutura articulada
- Armários ICT de instalação no solo em aço macio combináveis
- Armários compactos em aço macio de porta única
RECURSOS (#recursos)