Design higiénico
PROTEÇÃO ADEQUADA NECESSÁRIA

Quando se trata de saúde e recursos dispendiosos, a nVent HOFFMAN possui as soluções para ambientes higiénicos exigentes
Os armários especialmente concebidos foram desenvolvidos para suportar procedimentos de lavagem sanitária a alta pressão e temperatura, especialmente para aplicações de higienização em circuito fechado em ambientes exigentes. As soluções de armários higiénicos estão em conformidade com as normas globais harmonizadas que indicam a forma como irão impedir a entrada de líquidos, resistir à corrosão e suportar os intervalos de temperatura e pressão.
- Princípios de design que cumprem as normas sanitárias IP69, 3-A, NSF e Tipo 4X
- Minimiza o risco de crescimento de bactérias e outros contaminantes
- Resiste à corrosão do equipamento e promove ciclos de vida mais longos para controlos e acionamentos
- Acelera e simplifica a manutenção de rotina para procedimentos de lavagem sanitária
PRODUTOS
Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X WaterShed

Especificamente concebido para utilização em ambientes de produção de lavagem sanitária, especialmente na indústria alimentar e de bebidas. Os armários HOFFMAN WaterShed apresentam uma parte superior inclinada, extremidades das portas inclinadas, dobradiças em formato esférico e funcionalidades adicionais únicas que facilitam o escoamento da lavagem.
Armários de montagem na parede com parte superior inclinada em aço inoxidável Concept, tipo 4X

Para aplicações no interior ou exterior que requerem uma parte superior inclinada e proteção anticorrosiva contra produtos químicos e água. Os armários Concept apresentam um estilo simplificado com um acabamento escovado apelativo e engates de quarto de volta em aço inoxidável nivelados para um fecho seguro.
Armário de montagem na parede de design higiénico, HDW
A gama de design higiénico HDW da nVent HOFFMAN foi concebida e construída com materiais especiais para operações com elevados requisitos sanitários e para facilitar a realização de limpezas profundas. O design sem folgas, as superfícies altamente polidas e autodrenáveis e o elevado grau de proteção ajudam a reduzir os períodos de inatividade, como a limpeza e a manutenção, o que resulta num aumento da produtividade.