Sistemas de entrada de cabos Sistemas de entrada de cabos Montagem e passagem de cabos mais rápidas e fáceis Vedantes seguros e alívio de tensão Instalação mais fácil em espaços apertados Poupança de tempo e maior flexibilidade Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Ambientes corrosivos (100) Ambientes higiénicos (4) Controlos e acionamentos (100) Distribuição de energia (11) Altura 0.08in (1) 0.12in (1) 0.16in (1) 0.2in (2) 0.24in (1) 0.28in (1) 0.31in (1) 0.35in (1) 0.39in (1) 0.43in (1) 0.47in (1) 0.51in (1) 0.55in (1) 0.59in (1) 0.63in (1) 0.67in (1) 0.8in (15) 0.87in (1) 0.98in (1) 1.06in (1) 1.18in (1) 1.46in (1) 1.69in (22) 1.73in (9) 1.77in (1) 2.17in (2) 2.28in (13) 2.4in (1) 2.52in (4) 2.76in (1) 2.8in (4) 3.03in (1) 3.15in (1) 3.19in (1) 4.13in (1) 4.17in (1) 4.72in (1) 4.92in (1) 4.96in (1) 5.63in (1) 5.98in (1) 6.02in (1) 6.69in (1) 8.66in (1) 10.63in (1) 55.12in (1) 62.99in (2) 70.87in (2) 78.74in (2) 118.11in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 2mm (1) 3mm (1) 4mm (1) 5mm (2) 6mm (1) 7mm (1) 8mm (1) 9mm (1) 10mm (1) 11mm (1) 12mm (1) 13mm (1) 14mm (1) 15mm (1) 16mm (1) 17mm (1) 20.3mm (15) 22mm (1) 25mm (1) 27mm (1) 30mm (1) 37mm (1) 42.8mm (21) 43mm (1) 44mm (9) 45mm (1) 55mm (2) 58mm (13) 61mm (1) 64mm (4) 70mm (1) 71mm (4) 77mm (1) 80mm (1) 81mm (1) 105mm (1) 106mm (1) 120mm (1) 125mm (1) 126mm (1) 143mm (1) 152mm (1) 153mm (1) 170mm (1) 220mm (1) 270mm (1) 1400mm (1) 1600mm (2) 1800mm (2) 2000mm (2) 3000mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 0.08in (1) 0.12in (1) 0.16in (1) 0.2in (1) 0.24in (1) 0.28in (1) 0.31in (1) 0.35in (1) 0.39in (1) 0.43in (1) 0.47in (1) 0.51in (1) 0.55in (1) 0.59in (1) 0.63in (2) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.8in (15) 0.87in (1) 1.02in (1) 1.18in (1) 1.69in (21) 1.77in (4) 1.97in (1) 2.28in (7) 2.44in (1) 2.76in (8) 2.8in (1) 3.19in (1) 3.68in (1) 3.94in (1) 4.13in (4) 4.17in (1) 4.57in (1) 4.96in (3) 5.39in (1) 5.45in (1) 5.59in (9) 5.89in (6) 6.02in (1) 7.87in (1) 15.75in (4) 23.62in (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 2mm (1) 3mm (1) 4mm (1) 5mm (1) 6mm (1) 7mm (1) 8mm (1) 9mm (1) 10mm (1) 11mm (1) 12mm (1) 13mm (1) 14mm (1) 15mm (1) 16mm (2) 17mm (1) 20mm (1) 20.3mm (15) 22mm (1) 26mm (1) 30mm (1) 42.8mm (21) 45mm (4) 50mm (1) 58mm (7) 62mm (1) 70mm (8) 71mm (1) 81mm (1) 93.5mm (1) 100mm (1) 105mm (4) 106mm (1) 116mm (1) 126mm (3) 137mm (1) 138.5mm (1) 142mm (9) 149.6mm (6) 153mm (1) 200mm (1) 400mm (4) 600mm (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 0.35in (1) 0.45in (6) 0.47in (22) 0.63in (1) 0.7in (40) 0.71in (17) 0.77in (4) 0.79in (2) 0.95in (4) 1.02in (1) 1.18in (1) 1.46in (1) 1.97in (6) 2.13in (2) 3.74in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 9mm (1) 11.5mm (6) 12mm (22) 16mm (1) 17.7mm (40) 18mm (17) 19.6mm (4) 20mm (2) 24.2mm (4) 26mm (1) 30mm (1) 37mm (1) 50mm (6) 54mm (2) 95mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção NEMA Type 1 (21) NEMA Type 4X (21) NEMA Type 12 (21) IP44 (7) IP66 (21) IP69 (4) Ver tudo Ver menos Família de produtos Cable management (25) Cable Manager (75) Free-Standing (18) Wall Mounted (4) Material do gabinete Aço inoxidável (4) Aço Macio (23) Pástico (2) Polyamide (18) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Sistemas de entrada de cabosView All Filters (1) SubcategoriasEntrada de Cabos com Ligação Interior, CCFIDetalhesEntrada de Cabos com Ligação Exterior, CCFODetalhesEntrada de Cabos Superior, CEPHDetalhesEntrada de Cabos Inferior, CEPLDetalhesEntrada de Cabos Redonda Inferior, CEPRLDetalhesCable Entry Gland Plate Connected Grommet Small, CCFGSDetalhesAnilha Passa-Cabos, CCFGDetalhesDivisor de Entrada de Cabos , CCFDDetalhesCable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLODetalhesBloqueio de Entrada de Cabos, CCFLDetalhesAcessório Ferramenta de Entrada de Cabos , CEATDetalhesAcessório de Entrada de Cabos com Furações/Pré-Cunhada, CEAPDetalhesAcessório Cego de Entrada Cabos, CEABDetalhesAcessório de Selagem de Entrada de Cabos , CEASDetalhesTubo flexível, CONDetalhesCable entrance boxes | Distribuição de energia, MSCEDetalhesPassa-cabos HD, CGHDDetalhesPorta para zona de barramento | Armários de instalação no solo, DPADetalhesFixadores para calha metálica, CTCDetalhesCalha para cabos, CTNDetalhes
Sistemas de entrada de cabos Montagem e passagem de cabos mais rápidas e fáceis Vedantes seguros e alívio de tensão Instalação mais fácil em espaços apertados Poupança de tempo e maior flexibilidade