Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Intermediate Joint Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Junta intermédia, ligeira, S1MIJ

Syspend 180-Max Intermediate Joint joins two horizontal tubes together for a longer length. The arm can be rotated 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings. Use of the intermediate joint reduces the system load rating capacity to 146 lb. (66 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aluminio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.